Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης υδραυλικού συστήματος169-7896: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης υδραυλικού συστήματος
169-7896: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ
169-7896: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ
ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 75 mm
Παρέμβυσμα αναστολέα εσωτερικής διαμέτρου 74 mm
Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 73,6 mm
ΣΥΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 109,4 mm
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δακτύλιος υδραυλικού κυλίνδρου πάχους 5,9mm
Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 110 mm
Παρέμβυσμα τύπου χείλους κυλίνδρου
169-7896: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

099-0660: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ
099-0660: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣΠοσότητα: 3
095-1627: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
095-1627: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 2
096-3467: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 75 mm
096-3467: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 75 mmΠοσότητα: 1
170-9842: Παρέμβυσμα αναστολέα εσωτερικής διαμέτρου 74 mm
170-9842: Παρέμβυσμα αναστολέα εσωτερικής διαμέτρου 74 mmΠοσότητα: 1
170-9858: Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 73,6 mm
170-9858: Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 73,6 mmΠοσότητα: 1
099-6922: ΣΥΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
099-6922: ΣΥΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣΠοσότητα: 1
095-1674: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 109,4 mm
095-1674: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 109,4 mmΠοσότητα: 1
185-9051: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
185-9051: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣΠοσότητα: 1
143-8031: Δακτύλιος υδραυλικού κυλίνδρου πάχους 5,9mm
143-8031: Δακτύλιος υδραυλικού κυλίνδρου πάχους 5,9mmΠοσότητα: 1
119-5434: Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 110 mm
119-5434: Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 110 mmΠοσότητα: 1
165-9284: Παρέμβυσμα τύπου χείλους κυλίνδρου
165-9284: Παρέμβυσμα τύπου χείλους κυλίνδρουΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 11 από 11
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 169-7896

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 169-7896

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

307-A 307

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό