HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk169-7896: TETNINGSSETT
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk169-7896: TETNINGSSETT
169-7896: TETNINGSSETT

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
169-7896: TETNINGSSETT
169-7896: TETNINGSSETT

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

099-6922: Bom sylinder stempelstang
099-6922: Bom sylinder stempelstangAntall: 1
095-1674: 109,4 mm innvendig diameter O-ringtetning
095-1674: 109,4 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
170-9842: 74 mm innvendig diameter buffertetning
170-9842: 74 mm innvendig diameter buffertetningAntall: 1
170-9858: 73,6 mm innvendig diameter U-kopptetning
170-9858: 73,6 mm innvendig diameter U-kopptetningAntall: 1
099-0660: 100,2 mm ID sylinderstøttering
099-0660: 100,2 mm ID sylinderstøtteringAntall: 3
095-1627: O-RINGSTETNING
095-1627: O-RINGSTETNINGAntall: 2
096-3467: 75 mm innvendig diameter støttering
096-3467: 75 mm innvendig diameter støtteringAntall: 1
185-9051: TETNINGSRING
185-9051: TETNINGSRINGAntall: 1
119-5434: 110 mm plastring med ytre diameter
119-5434: 110 mm plastring med ytre diameterAntall: 1
143-8031: 5,9 mm tykk hydraulikk sylinderring
143-8031: 5,9 mm tykk hydraulikk sylinderringAntall: 1
165-9284: Tetning av sylinderleppetype
165-9284: Tetning av sylinderleppetypeAntall: 1
Viser 1 til 11 av 11
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 169-7896

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 169-7896

GRAVEMASKIN

307-A 307

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet