HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler200-8418: Topnøgle (1/4" drev)
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 200-8418

The 6-Point Standard Length Socket is used to fit securely fasteners, it ensures a snug fit and minimizes slippage. The standard length provides the ideal balance between reach and control, making it suitable for different applications. Made of high-quality materials and finished with a polished chrome coating, this socket resists corrosion and enhances durability. The square drive enables compatibility with a range of ratchets and extensions, while the included socket bar and clips help in organizing and securing the sockets, ensuring they are readily accessible when needed.

Attributes:
• Features 1/4 inch square drive for compatibility with common ratchets.
• Provides reliable torque transfer and minimizes slippage.
• Enhances leverage and torque application for efficient fastening.

Applications:
The 6-Point Standard Length Socket is used for repairs where accurate reliability is required. It is employed in maintenance, servicing, and general mechanical works. Its use allows for a secure grip, minimizing the risk of rounding off fasteners and providing reliable performance.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 200-8418

Måleenheder

USMetrisk

    Weight (lb):

    0,02

    Længde (tommer):

    0,88

    Hex Size (in):

    0,217

    Outer Diameter (in):

    0,48

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Square Drive (in):

    1/4"

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet