AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat200-8418: Pistoke (1/4 tuuman veto)
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
200-8418: Pistoke (1/4 tuuman veto)
200-8418: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6-Point Standard Length Socket provides proper torque and grip on fasteners, allowing for accurate and efficient tightening and loosening

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
200-8418: Pistoke (1/4 tuuman veto)
200-8418: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6-Point Standard Length Socket provides proper torque and grip on fasteners, allowing for accurate and efficient tightening and loosening

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 200-8418 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 0,009
Weight (lb): 0,02
Pituus (mm): 22,35
Pituus (in): 0,88
Hex Size (mm): 5,5
Hex Size (in): 0,217
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,48
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa