StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze200-8418: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)
Startseite200-8418: Steckschlüssel (1/4"-Spannfutter)
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 200-8418

The 6-Point Standard Length Socket is used to fit securely fasteners, it ensures a snug fit and minimizes slippage. The standard length provides the ideal balance between reach and control, making it suitable for different applications. Made of high-quality materials and finished with a polished chrome coating, this socket resists corrosion and enhances durability. The square drive enables compatibility with a range of ratchets and extensions, while the included socket bar and clips help in organizing and securing the sockets, ensuring they are readily accessible when needed.

Attributes:
• Features 1/4 inch square drive for compatibility with common ratchets.
• Provides reliable torque transfer and minimizes slippage.
• Enhances leverage and torque application for efficient fastening.

Applications:
The 6-Point Standard Length Socket is used for repairs where accurate reliability is required. It is employed in maintenance, servicing, and general mechanical works. Its use allows for a secure grip, minimizing the risk of rounding off fasteners and providing reliable performance.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 200-8418

Maßeinheit

USMetrisch

    Weight (lb):

    0,02

    Länge ('):

    0,88

    Hex Size (in):

    0,217

    Outer Diameter (in):

    0,48

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Square Drive (in):

    1/4"

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt