227-4227: Pakningssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik227-4227: Pakningssæt

227-4227: Pakningssæt

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder

227-4227: Pakningssæt

227-4227: Pakningssæt

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-1692: PAKNING-O-RING

Antal: 3

142-5944: Hydraulisk akkumulator O-ringPakning

Antal: 1

151-1119: PAKNING

Antal: 1

151-5779: 136 mm indvendig diameter U-skålforsegling

Antal: 1

153-1109: PAKNING

Antal: 6

185-0038: PAKNING

Antal: 1

185-0039: Hydraulisk hammerviskertætning

Antal: 1

185-0041: 17,2 mm indvendig diameter hydraulisk hammer o ringPakning

Antal: 4

208-6975: PAKNING

Antal: 1

217-5707: PAKNING

Antal: 1

227-3905: O-ringspakning med støttering

Antal: 1

3E-6702: 104,5mm ID pakning O-Ring

Antal: 2

3E-6718: O-RING

Antal: 1

3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameter

Antal: 1

3E-6726: O-RING

Antal: 1

3E-6729: O-RING

Antal: 1

3E-6762: O-ringspakning med indvendig diameter på 20,3 mm

Antal: 3

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 3

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 2

3Q-7562: VISKER

Antal: 1

3Q-7779: Hydraulisk styrePakning

Antal: 1

3Q-7782: 124,3 mm indvendig diameteren O-ring tætning

Antal: 1

3Q-7787: PAKNING

Antal: 1

3Q-7797: PAKNING

Antal: 2

Viser 1 til 25 af 25

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet