HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder235-0973: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
235-0973: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
235-0973: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
235-0973: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
235-0973: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

175-7903: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm
175-7903: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mmAntal: 1
4T-8588: Pakning med boringsdiameter på 120,65 mm
4T-8588: Pakning med boringsdiameter på 120,65 mmAntal: 1
9X-7260: 60,32 mm indvendig diameter plastring
9X-7260: 60,32 mm indvendig diameter plastringAntal: 1
8T-8390: Plastring med udvendig diameter på 120,60 mm
8T-8390: Plastring med udvendig diameter på 120,60 mmAntal: 1
175-7902: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring
175-7902: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
167-2310: 59,61 mm indvendig diameter cylinderstang U-kop-tætning
167-2310: 59,61 mm indvendig diameter cylinderstang U-kop-tætningAntal: 1
231-3540: 60,30 mm stangdiameter dobbelt læbeviskerforsegling
231-3540: 60,30 mm stangdiameter dobbelt læbeviskerforseglingAntal: 1
2J-3961: 113,79mm indvendig diameter gummiring
2J-3961: 113,79mm indvendig diameter gummiringAntal: 1
167-2202: 60 mm buffertætning med stangdiameter
167-2202: 60 mm buffertætning med stangdiameterAntal: 1
Viser 1 til 9 af 9
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 235-0973

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 235-0973

RENDEGRAVER

420D 442D 432D 428D 438D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert