HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro235-0973: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro
235-0973: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
235-0973: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Imagens do Produto
235-0973: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
235-0973: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

167-2202: Selo Tamponador com 60 mm de Diâmetro da Haste
167-2202: Selo Tamponador com 60 mm de Diâmetro da HasteQuantidade: 1
175-7903: Anel Retentor em O com 120,24 mm de Diâmetro Interno
175-7903: Anel Retentor em O com 120,24 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4T-8588: Selo com 120,65 mm de Diâmetro Interno
4T-8588: Selo com 120,65 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
9X-7260: Anel de Plástico com 60,32 mm de Diâmetro Interno
9X-7260: Anel de Plástico com 60,32 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8T-8390: Anel de Plástico com 120,60 mm de Diâmetro Externo
8T-8390: Anel de Plástico com 120,60 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
175-7902: Anel Retentor em O com 110,72 mm de Diâmetro Interno
175-7902: Anel Retentor em O com 110,72 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
167-2310: Selo em "U" da Haste do Cilindro com 59,61 mm de Diâmetro Interno
167-2310: Selo em "U" da Haste do Cilindro com 59,61 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
231-3540: Selo do Limpador de Lábio Duplo com Diâmetro da Haste de 60,30 mm
231-3540: Selo do Limpador de Lábio Duplo com Diâmetro da Haste de 60,30 mmQuantidade: 1
2J-3961: Anel de Borracha com Diâmetro Interno de 113,79 mm
2J-3961: Anel de Borracha com Diâmetro Interno de 113,79 mmQuantidade: 1
Mostrando 1 a 9 de 9
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 235-0973

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 235-0973

RETROESCAVADEIRA

420D 442D 432D 428D 438D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista