Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare
Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri235-0973: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
235-0973: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
235-0973: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
235-0973: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
235-0973: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

167-2202: ANSAMBLU GARNITURĂ-TAMPON
167-2202: ANSAMBLU GARNITURĂ-TAMPONCantitate: 1
175-7902: GARNITURĂ INELARĂ
175-7902: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
167-2310: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN U
167-2310: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN UCantitate: 1
231-3540: GARNITURĂ
231-3540: GARNITURĂCantitate: 1
2J-3961: 113.79mm Internal Diameter Rubber Ring
2J-3961: 113.79mm Internal Diameter Rubber RingCantitate: 1
175-7903: 3.53 x 120.24mm 90A NBR O-Ring
175-7903: 3.53 x 120.24mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
4T-8588: 120.65mm Bore Diameter Seal
4T-8588: 120.65mm Bore Diameter SealCantitate: 1
9X-7260: INEL
9X-7260: INELCantitate: 1
8T-8390: INEL
8T-8390: INELCantitate: 1
Se afișează 1 până la 9 din 9
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 235-0973

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 235-0973

BULDOEXCAVATOR

420D 442D 432D 428D 438D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert