HjemDrivlinjeStyretøjAndre styringskomponenter237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel
HjemDrivlinjeStyretøjAndre styringskomponenter237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel
237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel

Cat® 398,56 mm udvendig diameter grå jern styring kobling stempel

Mærke: Cat

Produktbilleder
237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel
237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel
237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel
237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel
237-0930: 398,56 mm udvendigt diameter styrekoblingsstempel

Cat® 398,56 mm udvendig diameter grå jern styring kobling stempel

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 237-0930

Måleenheder

USMetrisk
Materialebeskrivelse: Støbejern
Udvendig diameter (mm): 398,56
Indvendig diameter (mm): 246,3
Bredde (mm): 54,29
Udvendig diameter (tommer): 15,691
Indvendig diameter (tommer): 9,696
Bredde (tommer): 2,137
Material: Gray (Flake) Iron
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 237-0930

LARVEBÅNDSDOZER

D10T2 D10 D10T

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet