Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಚುಕ್ಕಾಣಿಇತರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಚುಕ್ಕಾಣಿಇತರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್
237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್

Cat® 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ಐರನ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್
237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್
237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್
237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್
237-0930: 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್

Cat® 398.56mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ಐರನ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಿಸ್ಟನ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 237-0930 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 398.56
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 246.3
ಅಗಲ (mm): 54.29
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 15.691
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 9.696
ಅಗಲ (in): 2.137
Material: Gray (Flake) Iron
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 237-0930 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D10T2 D10 D10T

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ