HjemDrivverkStyringAndre styrekomponenter237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter
HjemDrivverkStyringAndre styrekomponenter237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter
237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter

Cat® 398,56 mm Ytre diameter grå jern styrekobling stempel

Merke: Cat

Produktbilder
237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter
237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter
237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter
237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter
237-0930: 398,56 mm styrekoblingsstempel med ytre diameter

Cat® 398,56 mm Ytre diameter grå jern styrekobling stempel

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 237-0930

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Støpejern
Utvendig diameter (mm): 398,56
Innvendig diameter (mm): 246,3
Bredde (mm): 54,29
Utvendig diameter (tommer): 15,691
Innvendig diameter (tommer): 9,696
Bredde (tommer): 2,137
Material: Gray (Flake) Iron
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 237-0930

BULLDOSER

D10T2 D10 D10T

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet