AloitusVoimans.OhjausMuut ohjauskomponentit237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm
AloitusVoimans.OhjausMuut ohjauskomponentit237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm
237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm

Cat® 398.56 mm: n ulkohalkaisija harmaa rautaohjauskytkinmäntä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm
237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm
237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm
237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm
237-0930: Ohjauskytkimen mäntä, ulkohalkaisija 398.56 mm

Cat® 398.56 mm: n ulkohalkaisija harmaa rautaohjauskytkinmäntä

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 237-0930 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Valurauta
Ulkokehän halkaisija (mm): 398,56
Sisäkehän halkaisija (mm): 246,3
Leveys (mm): 54,29
Ulkokehän halkaisija (in): 15,691
Sisäkehän halkaisija (in): 9,696
Leveys (in): 2,137
Material: Gray (Flake) Iron
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 237-0930

TELAPUSKUTRAKTORI

D10T2 D10 D10T

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu