HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder239-2716: EDGE AS
Hjem
Jordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder
239-2716: EDGE AS
239-2716: EDGE AS

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
239-2716: EDGE AS
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 239-2716
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 239-2716

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 239-2716

Måleenheder

USMetrisk
Width Between Sidebars (mm): 795,2
End Depth (in): 9,843
Overall Width (in): 35,591
Adapter Size: K90
Bevel Angle: 22,5
Overall Adapter Spacing (mm): 771,1
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 904,0
Overall Depth (in): 9,843
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 250,0
Overall Adapter Spacing (in): 30,358
Series: K Series
Adapter Series: K Series
Width Between Sidebars (in): 31,307
End Depth (mm): 250,0
Edge Assembly Type: Standard
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 239-2716

GRAVEMASKINE

315C 315D L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet