Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu239-2716: BŘIT ST
DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu239-2716: BŘIT ST
239-2716: BŘIT ST

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
239-2716: BŘIT ST
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 239-2716

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 239-2716

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Width Between Sidebars (mm): 795,2
End Depth (in): 9,843
Overall Width (in): 35,591
Adapter Size: K90
Bevel Angle: 22,5
Overall Adapter Spacing (mm): 771,1
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 904,0
Overall Depth (in): 9,843
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 250,0
Overall Adapter Spacing (in): 30,358
Series: K Series
Adapter Series: K Series
Width Between Sidebars (in): 31,307
End Depth (mm): 250,0
Edge Assembly Type: Standard
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 239-2716

RÝPADLO

315C 315D L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno