HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base239-2716: EDGE AS
HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base239-2716: EDGE AS
239-2716: EDGE AS

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
239-2716: EDGE AS
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 239-2716

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 239-2716

Unità di misura

USAMetrico
Width Between Sidebars (mm): 795,2
End Depth (in): 9,843
Overall Width (in): 35,591
Adapter Size: K90
Bevel Angle: 22,5
Overall Adapter Spacing (mm): 771,1
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 904,0
Overall Depth (in): 9,843
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 250,0
Overall Adapter Spacing (in): 30,358
Series: K Series
Adapter Series: K Series
Width Between Sidebars (in): 31,307
End Depth (mm): 250,0
Edge Assembly Type: Standard
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 239-2716

ESCAVATORE

315C 315D L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito