Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리239-2716: EDGE AS
지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리239-2716: EDGE AS
239-2716: EDGE AS

브랜드: Cat

fallback-image
생산 중단됨
239-2716: EDGE AS
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 239-2716에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 239-2716 사양

측정 단위

미국미터법
Width Between Sidebars (mm): 795.2
End Depth (in): 9.843
Overall Width (in): 35.591
Adapter Size: K90
Bevel Angle: 22.5
Overall Adapter Spacing (mm): 771.1
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 904.0
Overall Depth (in): 9.843
Size: K90
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 250.0
Overall Adapter Spacing (in): 30.358
Series: K Series
Adapter Series: K Series
Width Between Sidebars (in): 31.307
End Depth (mm): 250.0
Edge Assembly Type: Standard
더 보기
부품 번호 239-2716의 호환 가능 모델

굴삭기

315C 315D L

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료