HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder246-5917: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
246-5917: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
246-5917: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
246-5917: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
246-5917: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

167-2186: Pakningsenhed-Buffer
167-2186: Pakningsenhed-BufferAntal: 1
4T-6780: Plastring med indvendig diameter på 38,10 mm
4T-6780: Plastring med indvendig diameter på 38,10 mmAntal: 1
175-7898: 88,49 mm indvendig diameter tætning-O-ring
175-7898: 88,49 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
4T-8054: Todelt tætning med boringsdiameter på 88,9 mm
4T-8054: Todelt tætning med boringsdiameter på 88,9 mmAntal: 1
4J-9224: Spændering i gummi med indvendig diameter på 82,23 mm
4J-9224: Spændering i gummi med indvendig diameter på 82,23 mmAntal: 1
1S-0669: 88,55 mm indvendig diameter backup-ring
1S-0669: 88,55 mm indvendig diameter backup-ringAntal: 1
226-8202: 36,02 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforsegling
226-8202: 36,02 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforseglingAntal: 1
7J-9885: 88,90 mm udvendig diameter i plastiskring
7J-9885: 88,90 mm udvendig diameter i plastiskringAntal: 1
439-2696: 6,50 mm bredde plast U cap tætning
439-2696: 6,50 mm bredde plast U cap tætningAntal: 1
2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 246-5917

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 246-5917

LARVEBÅNDSDOZER

D4C III D3G D3B D3C D4B D5C III D3C II D3C III

GRAVEMASKINE

315D L 315C

MOTORGRADER

12G 120G 160G 140H 140G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert