HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett246-5917: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett246-5917: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
246-5917: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
246-5917: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
246-5917: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

439-2696: 6,50 mm bredde U Cap-tetning
439-2696: 6,50 mm bredde U Cap-tetningAntall: 1
2H-3931: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetning
2H-3931: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetningAntall: 1
167-2186: Buffertetning
167-2186: BuffertetningAntall: 1
4T-6780: 38,10 mm plastring med innvendig diameter
4T-6780: 38,10 mm plastring med innvendig diameterAntall: 1
4J-9224: 82,23 mm innvendig diameter med gummistøttering
4J-9224: 82,23 mm innvendig diameter med gummistøtteringAntall: 1
4T-8054: 88,9 mm borediameter Tetning i to deler
4T-8054: 88,9 mm borediameter Tetning i to delerAntall: 1
175-7898: 88,49 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
175-7898: 88,49 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
226-8202: 36,02 mm intern diameter, dobbel leppevisker, tetning
226-8202: 36,02 mm intern diameter, dobbel leppevisker, tetningAntall: 1
1S-0669: 88,55 mm innvendig diameter støttering
1S-0669: 88,55 mm innvendig diameter støtteringAntall: 1
7J-9885: 88,90 mm utvendig diameter Plastring
7J-9885: 88,90 mm utvendig diameter PlastringAntall: 1
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 246-5917

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 246-5917

GRAVEMASKIN

315D L

BULLDOSER

D4C III D3B D3C D4B D5C III D3C II D3C III

VEIHØVEL

12G 120G 160G 140H 140G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet