HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro246-5917: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro
246-5917: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
246-5917: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
246-5917: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
246-5917: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

1S-0669: Anello di spallamento, diametro interno 88,55 mm
1S-0669: Anello di spallamento, diametro interno 88,55 mmQuantità: 1
226-8202: Diametro interno 36,02 mm Tenuta a labbro doppio
226-8202: Diametro interno 36,02 mm Tenuta a labbro doppioQuantità: 1
7J-9885: Anello in plastica diametro esterno 88,90 mm
7J-9885: Anello in plastica diametro esterno 88,90 mmQuantità: 1
439-2696: Tenuta tappo a U in plastica larghezza 6,50 mm
439-2696: Tenuta tappo a U in plastica larghezza 6,50 mmQuantità: 1
2H-3931: Diametro interno 82,14 mm Tenuta ad anello
2H-3931: Diametro interno 82,14 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
167-2186: Gruppo tenuta tampone
167-2186: Gruppo tenuta tamponeQuantità: 1
4T-6780: Anello in plastica con diametro interno di 38,10 mm
4T-6780: Anello in plastica con diametro interno di 38,10 mmQuantità: 1
175-7898: diametro interno 88,49 mm Guarnizione-O-Ring
175-7898: diametro interno 88,49 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
4T-8054: Diametro foro 88,9 mm Guarnizione in due pezzi
4T-8054: Diametro foro 88,9 mm Guarnizione in due pezziQuantità: 1
4J-9224: Anello di sicurezza in gomma con diametro interno di 82,23 mm
4J-9224: Anello di sicurezza in gomma con diametro interno di 82,23 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 10 di 10
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 246-5917

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 246-5917

TRATTORE CINGOLATO

D4C III D3G D3B D3C D4B D5C III D3C II D3C III

MOTORGRADER

12G 120G 160G 140H 140G

ESCAVATORE

315D L 315C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto