ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット246-5917: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット246-5917: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
246-5917: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット

CAT®油圧シリンダ シール キットには,の完全な再シール(公称)(最大0.25 mm(0.010 IN)の内径サイズの油圧シリンダ)

ブランド: Cat

製品画像
246-5917: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
246-5917: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット

CAT®油圧シリンダ シール キットには,の完全な再シール(公称)(最大0.25 mm(0.010 IN)の内径サイズの油圧シリンダ)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

439-2696: 6.50mm 幅塑性Uキャップシール
439-2696: 6.50mm 幅塑性Uキャップシール数量: 1
2H-3931: 82.14 mm内径Oリングシール
2H-3931: 82.14 mm内径Oリングシール数量: 1
167-2186: バッファ シール アセンブリ
167-2186: バッファ シール アセンブリ数量: 1
4T-6780: 内径38.10 mmのプラスチックリング
4T-6780: 内径38.10 mmのプラスチックリング数量: 1
175-7898: 88.49 mm 内径シールOリング
175-7898: 88.49 mm 内径シールOリング数量: 1
4J-9224: 内径82.23 mmのゴム製バックアップリング
4J-9224: 内径82.23 mmのゴム製バックアップリング数量: 1
4T-8054: 88.9mmの穴径2部分のシール
4T-8054: 88.9mmの穴径2部分のシール数量: 1
226-8202: 36.02 mm 内径ダブルリップワイパーシール
226-8202: 36.02 mm 内径ダブルリップワイパーシール数量: 1
1S-0669: 内径88.55 mmバックアップリング
1S-0669: 内径88.55 mmバックアップリング数量: 1
7J-9885: 88.90mm 外径プラスチックリング
7J-9885: 88.90mm 外径プラスチックリング数量: 1
10の1~10を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号246-5917の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号246-5917と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D4C III D3G D3B D3C D4B D5C III D3C II D3C III

油圧ショベル

315D L 315C

モータグレーダ

12G 120G 160G 140H 140G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み