HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder248-1168: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
248-1168: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
248-1168: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
248-1168: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
248-1168: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
248-1168: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
248-1168: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

167-2217: 105 mm Stangdiameter Bufferpakning
167-2217: 105 mm Stangdiameter BufferpakningAntal: 1
198-2643: 151 mm ydre diameter i plastisk backup ring
198-2643: 151 mm ydre diameter i plastisk backup ringAntal: 1
116-3589: 149,81 mm udvendig diameter Slidring Stempelstyring
116-3589: 149,81 mm udvendig diameter Slidring StempelstyringAntal: 1
096-1581: RING
096-1581: RINGAntal: 1
167-2332: Pakning til U-ringsstang
167-2332: Pakning til U-ringsstangAntal: 1
095-1633: 139,6 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1633: 139,6 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
165-9290: 102,5 mm indre diameter læbetype skrabering
165-9290: 102,5 mm indre diameter læbetype skraberingAntal: 1
495-8212: 150 mm borediameter todelt tætning
495-8212: 150 mm borediameter todelt tætningAntal: 1
7Y-4669: 105mm indvendig diameter spændering
7Y-4669: 105mm indvendig diameter spænderingAntal: 1
Viser 1 til 9 af 9
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 248-1168

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 248-1168

SKOVBRUGSPRODUKTER

TK752 TK751 1390 551 552 TK741 2590 541 TK1051

GRAVEMASKINE

330-A 325 LN 322B L 330 L 345B II 330-A L 325B LN 325-A L 345B II MH 320-A L 325-A FM L 325B L 322 LN 325C L 325D L 322-A 330 LN 325-A 325D MH 320 L 325C FM 322 L 325 L 330B L 322-A N 325C 345B 325D

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325C MH M325B W345B II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert