HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett248-1168: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
248-1168: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
248-1168: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
248-1168: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
248-1168: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
248-1168: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
248-1168: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

495-8212: Tetning i to deler med 150 mm borediameter
495-8212: Tetning i to deler med 150 mm borediameterAntall: 1
7Y-4669: 105 mm innvendig diameter støttering
7Y-4669: 105 mm innvendig diameter støtteringAntall: 1
167-2217: 105 mm stangdiameter buffertetning
167-2217: 105 mm stangdiameter buffertetningAntall: 1
167-2332: U-skålstangtetning
167-2332: U-skålstangtetningAntall: 1
198-2643: 151 mm plaststøttering med ytre diameter
198-2643: 151 mm plaststøttering med ytre diameterAntall: 1
165-9290: 102,5 mm innvendig diameter, leppetype, vindusviskertetning
165-9290: 102,5 mm innvendig diameter, leppetype, vindusviskertetningAntall: 1
116-3589: 149,81 mm utvendig diameter Slitasjering Stempelstyring
116-3589: 149,81 mm utvendig diameter Slitasjering StempelstyringAntall: 1
096-1581: RING
096-1581: RINGAntall: 1
095-1633: 139,6 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1633: 139,6 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 248-1168

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 248-1168

GRAVEMASKIN

330-A 325 LN 322B L 330 L 345B II 330-A L 325B LN 325-A L 345B II MH 320-A L 325-A FM L 325B L 322 LN 325C L 322-A 330 LN 325-A 325D MH 320 L 325C FM 322 L 325 L 330B L 322-A N 325C 345B 325D

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M325C MH M325B W345B II

SKOGSDRIFTPRODUKTER

TK752 TK751 1390 551 552 TK741 2590 541 TK1051

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert