AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri248-1168: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
248-1168: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
248-1168: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
248-1168: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
248-1168: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
248-1168: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
248-1168: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

167-2217: ANSAMBLU GARNITURĂ-TAMPON
167-2217: ANSAMBLU GARNITURĂ-TAMPONCantitate: 1
198-2643: INEL REZERVĂ
198-2643: INEL REZERVĂCantitate: 1
116-3589: Inel uzură Cat®
116-3589: Inel uzură Cat®Cantitate: 1
096-1581: INEL
096-1581: INELCantitate: 1
167-2332: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN U
167-2332: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN UCantitate: 1
165-9290: Garnitură ștergător Cat®
165-9290: Garnitură ștergător Cat®Cantitate: 1
095-1633: 5.7 x 139.6mm 90A NBR O-Ring
095-1633: 5.7 x 139.6mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
7Y-4669: 105mm Internal Diameter Backup Ring
7Y-4669: 105mm Internal Diameter Backup RingCantitate: 1
495-8212: 150mm Bore Diameter Two Piece Seal
495-8212: 150mm Bore Diameter Two Piece SealCantitate: 1
Se afișează 1 până la 9 din 9
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 248-1168

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 248-1168

EXCAVATOR PE ROTI

M325C MH M325B W345B II

PRODUSE FORESTIERE

TK752 TK751 1390 551 552 TK741 2590 541 TK1051

EXCAVATOR

330-A 325 LN 322B L 330 L 345B II 330-A L 325B LN 325-A L 345B II MH 320-A L 325-A FM L 325B L 322 LN 325C L 322-A 330 LN 325-A 325D MH 320 L 325C FM 322 L 325 L 330B L 322-A N 325C 345B 325D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert