Caterpillar
Ingen foreslåede resultater

Registrér dig

Caterpillar
Reservedelsnummer eller -navn
TilbageHjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
TilbageHjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
Product Images
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Reservedelsdiagram for 261-5615
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 261-5615

Beskrivelse:
Cat®-lukkemekanismedele er designet til specifikke anvendelser baseret på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere funktion. Disse oplysninger har andre producenter ikke. De vælges for at kunne vare indtil genopbygning eller hele maskinens levetid. Selvom det kan virke, som om Cat-isenkram og -lukkemekanismer af et andet fabrikat er egnede til din maskine, er der intet andet firma, der kender dit udstyr, som vi gør.
Hex-hovedbolte/skruer tilbyder den mest robuste kørefunktion.

Egenskaber:
• Cat fastgørelseselementer er fremstillet efter præcise specifikationer og er bygget til holdbarhed, pålidelighed, produktivitet
• Styrke og kvalitet – Fastgørelseselementerne opfylder eller overstiger kravene iht. ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Cat bolte, møtrikker og skiver er designet til at arbejde sammen som et system for maksimal klemkraft.
• Belægninger, der opfylder særlige krav til forskellige anvendelser (RoHS-kompatibel).

Anvendelser:
Cat bolte og de matchende hærdede skiver og møtrikker danner et præstationsbaseret system, der producerer konsekvent høje klemmebelastninger. Du kan stole på, at Cat Fasteners hjælper dig med at bygge, vedligeholde det eller reparere det - til de fleste maskin- og værkstedsapplikationer over hele verden.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 261-5615

Måleenheder

USMetrisk

Boltlængde (tommer): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

Boltype: Bolt m/sekskantet hoved

Belægning: Zinkfosfat + olie

Længde på greb (tommer): 1,5

Grip Length (mm): 38.1

Materiale: Stål

Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): 3/8-16

Materialebeskrivelse: Hovedmarkering - 7 radiallinjer (170 ksi ultimativ trækstyrke)

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 261-5615

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D8T

ENGINE - MACHINE

3208 3408

GEN SET ENGINE

3406C 3408B 3408C 3406B 3508 3408 3412C 3412

GENERATOR SET

G3516C

MARINE ENGINE

3512C 3516 3508

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3306 3406 3412 3406C 3408B

TRUCK

794 AC

LOCOMOTIVE ENGINE

3512C

REMAN ENGINE

3516B

GAS ENGINE

G3516C G3616 G3516 G3520B G3608 G3512E G3606

OFF HIGHWAY TRUCK

796 AC 798 AC

Vis mere
Sammenlign alternative dele
261-5615
Denne reservedel:
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' bolt med sekskantet hoved
Boltlængde (tommer)

2 1/2

Længde på greb (tommer)

1,5

Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer)

3/8-16

Beskrivelse

Cat®-bolt med sekskantet hoved

3E-6640
Denne reservedel:
3E-6640: DELSÆT
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Beskrivelse

Tommer, UNC-grovgevind

178-2209
Denne reservedel:
178-2209: Lukkemekanismesæt til generel brug
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beskrivelse

Groft lukkemekanismesæt i tommer, 4 størrelser, 7 assorterede længder, 27 reservedelsnumre, 512 stk., fosfat- og oliebelægning

178-2210
Denne reservedel:
178-2210: Lukkemekanismesæt til generel brug
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beskrivelse

Groft lukkemekanismesæt i tommer, 5 størrelser, 7 assorterede længder, 34 reservedelsnumre, 934 stk., fosfat- og oliebelægning

Relaterede dele
9X-6458: 3 mm tyk hård skive
9X-6458: 3 mm tyk hård skive

Cat® 3 mm tyk flad hård skive

Tjek pris
5M-2894: Skive med en indvendig diameter på 10,2 mm
5M-2894: Skive med en indvendig diameter på 10,2 mm

Cat®Flad skive (kobling, bremse, transmission)

Tjek pris
9S-8752: 0,375" sekskantmøtrik
9S-8752: 0,375" sekskantmøtrik

Cat® 0,375" stål sekskantet almindelig møtrik

Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert