Ingen foreslåtte resultater

Registrer

Delenummer eller -navn
TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
Product Images
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Delediagram for 261-5615
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 261-5615

Beskrivelse:
Cat®-festedeler er konstruerte for bestemte bruksområder basert på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere ytelse. Denne informasjonen har ikke andre produsenter tilgang til. Cat velger fester som skal holde til maskinen bør renoveres eller under hele maskinens levetid. Selv om det virker som om festedeler og fester som ikke er fremstilt av Cat egner seg for maskinen din, er det ingen andre selskaper som kjenner utstyret ditt slik vi gjør.
Sekskantede bolter/skruer gir den mest robuste kjørefunksjonen

Egenskaper:
•Cat-fester produseres etter nøyaktige spesifikasjoner, og er utviklet for lang levetid, pålitelighet og produktivitet
•Styrke og kvalitet – festedelene innfrir eller overgår kravene til ISO, ASTM, ASME og SAE.
•Bolter, muttere og skiver fra Cat er utformet for å fungere sammen som et system for maksimal klemstyrke.
•Belegg som innfrir spesialkrav for ulike bruksområder (iht. RoHS).

Bruksområder:
Cat-bolter og tilhørende herdede skiver og muttere utgjør et ytelsesbasert system som sikrer konsekvent høye klembelastninger. Du kan stole på Cat-fester enten du bygger, vedlikeholder eller reparerer – for de fleste maskin- og verkstedsoppgaver over hele verden.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 261-5615

Måleenheter

USMetrisk

Boltlengde (tommer): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

Bolttype: Sekskantet bolt

Belegg: Sinkfosfat + olje

Lengde på grep (tommer): 1,5

Grip Length (mm): 38.1

Materiale: Stål

Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 3/8 til 16

Beskrivelse av materiale: Hodemerking – 7 radialledninger (170 ksi ultimate strekkfasthet)

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 261-5615

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D8T

ENGINE - MACHINE

3208 3408

GEN SET ENGINE

3406C 3408B 3408C 3406B 3508 3408 3412C 3412

GENERATOR SET

G3516C

MARINE ENGINE

3512C 3516 3508

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3306 3406 3412 3406C 3408B

TRUCK

794 AC

LOCOMOTIVE ENGINE

3512C

REMAN ENGINE

3516B

GAS ENGINE

G3516C G3616 G3516 G3520B G3608 G3512E G3606

OFF HIGHWAY TRUCK

796 AC 798 AC

Vis flere
Sammenlign alternative deler
261-5615
Denne delen:
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' sekskantbolt
Boltlengde (tommer)

2 1/2

Lengde på grep (tommer)

1,5

Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer)

3/8 til 16

Beskrivelse

Cat® Sekskantet bolt

3E-6640
Denne delen:
3E-6640: Beholdersett for festedeler
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Beskrivelse

Tomme, grovgjenget UNC

178-2209
Denne delen:
178-2209: Generelt festesett
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beskrivelse

Grovfestesett i tommer, 4 størrelser, 7 forskjellige lengder, 27 delenummer, 512 deler, fosfat- og oljebelegg

178-2210
Denne delen:
178-2210: Generelt festesett
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beskrivelse

Tommegrovt festesett, 5 størrelser, 7 assorterte lengder, 34 artikkelnumre, 934 deler, fosfat- og oljebelegg

Relaterte deler
9X-6458: 3 mm tykk hard skive
9X-6458: 3 mm tykk hard skive

Cat® 3 mm tykk flat hard skive

Sjekk pris
5M-2894: 10,2 mm innvendig diameter skive
5M-2894: 10,2 mm innvendig diameter skive

Cat® Flat skive (clutch, brems, girkasse)

Sjekk pris
9S-8752: 0,375" sekskantmutter
9S-8752: 0,375" sekskantmutter

Cat® 0,375" sekskantmutter av stål

Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert