Keine empfohlenen Ergebnisse

Registrieren

Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
ZurückStartseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
Product Images
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Teilediagramm für 261-5615
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 261-5615

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Sechskantbolzen/-schrauben bieten den zuverlässigsten Antrieb.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 261-5615

Maßeinheit

USMetrisch

Schraubenlänge ('): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube

Beschichtung: Zinkphosphat + Öl

Klemmlänge ('): 1,5

Grip Length (mm): 38.1

Material-: Stahl

Thread Size (" - Gangzahl) ('): 3/8-16

Materialbeschreibung: Kopfmarkierung – 7 Radiallinien (170 ksi ultimative Zugfestigkeit)

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 261-5615

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D8T

ENGINE - MACHINE

3208 3408

GEN SET ENGINE

3406C 3408B 3408C 3406B 3508 3408 3412C 3412

GENERATOR SET

G3516C

MARINE ENGINE

3512C 3516 3508

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3306 3406 3412 3406C 3408B

TRUCK

794 AC

LOCOMOTIVE ENGINE

3512C

REMAN ENGINE

3516B

GAS ENGINE

G3516C G3616 G3516 G3520B G3608 G3512E G3606

OFF HIGHWAY TRUCK

796 AC 798 AC

Mehr anzeigen
Alternative Teile vergleichen
261-5615
Dieses Teil:
261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' Sechskantschraube
Schraubenlänge (')

2 1/2

Klemmlänge (')

1,5

Thread Size (" - Gangzahl) (')

3/8-16

Beschreibung

Cat®-Sechskantkopfschraube

3E-6640
Dieses Teil:
3E-6640: Sortiment von Befestigungselementen
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Beschreibung

Zoll, UNC-Grobgewinde

178-2209
Dieses Teil:
178-2209: Allzweck-Befestigungssatz
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beschreibung

Zoll-Grobgewinde-Befestigungssatz, 4 Größen, 7 sortierte Längen, 27 Teilnummern, 512 Stück, phosphat- und ölbeschichtet

178-2210
Dieses Teil:
178-2210: Allzweck-Befestigungssatz
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beschreibung

Zoll-Grobgewinde-Befestigungssatz, 5 Größen, 7 sortierte Längen, 34 Teilnummern, 934 Stück, phosphat- und ölbeschichtet

Zugehörige Teile
9X-6458: 3 mm dicke Hartwaschanlage
9X-6458: 3 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® 3 mm dicke flache harte Unterlegscheibe

Preis prüfen
5M-2894: 10,2 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
5M-2894: 10,2 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Cat® Unterlegscheibe (Kupplung,Bremse,Getriebe)

Preis prüfen
9S-8752: 0,375" Sechskantmutter
9S-8752: 0,375" Sechskantmutter

Cat® 0,375" Sechskantmutter aus Stahl

Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.