Et plejlstangsleje er et almindeligt leje, der understøtter plejlstangen på krumtapakslens lejesøle. Plejlstangens store øje er delt og lukkes af plejlstangens lejehætte i bunden af plejlstangen med ekspansionsskruer. Forbindelsesstanglejet absorberer kræfterne (aksiale og radiale kræfter) fra motorbevægelsen og overfører dem til lejehuset. På grund af smøringen, som konstant leveres af oliepumpen, glider krumtapakslen over oliefilmen og giver roterende bevægelse næsten uden slid.
Egenskaber:
Reducerer friktionen mellem plejlstangen og krumtapakslen.
Fri spredning for både øverste og nederste halvdele er 228,4 mm
Giver fordeling af de anvendte cykliske belastninger over et relativt stort område.
Understøtter, styrer og forbinder forbindelsesstængerne til krumtapakslen, som bevæger sig mod hinanden.
Anvendelser:
Et forbindelsesstangleje bruges i forbrændingsmotorer, og det involverer et stempels frem- og tilbagegående bevægelse. Mest brugt i Cat® 150B Kiel Engine Center (Kec), 3516B, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, G3606, G3606, 3606, G3608, G3608, 3608, G3612, G3612, 3612, G3616 og G3616, 3616 motor (stempel), 3608 generator (effekt), C175-20 og C280-16 generatorsæt.