Kiertokangen laakeri on liukulaakeri, joka tukee kiertokankea kampiakselin laakeritapissa. Kiertokangen suuri silmukka on haljennut ja suljettu kiertokangen laakerikannella kiertokangen pohjassa paisuntaruuveilla. Kiertokangen laakeri absorboi voimat (aksiaali- ja säteisvoimat) moottorin liikkeestä ja välittää ne laakeripesään. Öljypumpun jatkuvasti tarjoaman voitelun ansiosta kampiakseli liukuu öljykalvon yli ja tarjoaa pyörivän liikkeen lähes ilman kulumista.
Ominaisuudet:
Vähentää kiertokangen ja kampiakselin välistä kitkaa.
Vapaa levitys sekä ylä- että alapuoliskoille on 228,4 mm
Tarjoaa käytettyjen syklisten kuormien jakautumisen suhteellisen laajalle alueelle.
Tukee, ohjaa ja yhdistää kiertokanget kampiakseliin, jotka liikkuvat toisiaan vasten.
Käyttökohteet:
Kiertokangen laakeria käytetään polttomoottoreissa ja siihen liittyy männän edestakainen liike. Käytetään enimmäkseen seuraavissa malleissa: Cat® 150B Kiel Engine Center (Kec), 3516B, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, G3606, G3606, 3606, G3608, G3608, 3608, G3612, G3612, 3612, G3616 ja G3616, 3616 moottori (mäntä), 3608 generaattori (teho), C175-20 ja C280-16 generaattorisarja.