306-1996: KABELFØRING GP-CHASSIS
Hjem306-1996: KABELFØRING GP-CHASSIS
Hjem306-1996: KABELFØRING GP-CHASSIS

306-1996: KABELFØRING GP-CHASSIS

Mærke: Cat

fallback-image

306-1996: KABELFØRING GP-CHASSIS

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

130-5300: 35 mm bred ledningsclips

Antal: 3

221-9264: 24 volt opvarmet spejl

Antal: 1

250-7569: Ledningsnet

Antal: 1

251-5433: Spejlvarmer ledningsnet

Antal: 1

277-3431: 24 volt opvarmet spejl

Antal: 1

285-4387: Gelænderrør med udvendig diameter på 44,5 mm

Antal: 1

2V-8260: Elektrisk ledningsføring gummigennemføring

Antal: 2

306-2002: LEDNINGSNETENHED

Antal: 1

311-7059: Bakspejl

Antal: 1

3S-8664: 19,05mm indvendig diameter sløjfe klip

Antal: 3

4D-7794: 10,00 mm indvendig diameter klips

Antal: 3

4D-9517: Stålklips på 12,70 mm for stålklips

Antal: 1

4P-7581: 2,3 mm tyk stigeklemme

Antal: 2

5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skive

Antal: 4

6V-2383: Klips med indvendig diameter på 7,94 mm

Antal: 1

6V-3265: 9,52 mm med en M10-fastgørelsesclips

Antal: 1

7D-9969: 45,1 mm ID-spejlmonteringsklemmestøtte

Antal: 2

7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem

Antal: 55

8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive

Antal: 11

8T-4133: M10 sekskantet møtrik

Antal: 1

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt

Antal: 4

8T-4137: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved

Antal: 6

8T-6868: M12-1,75 x 80mm unbrakohovedbolt

Antal: 2

9R-2613: M10x1,5 Reman-krave

Antal: 4

Viser 1 til 24 af 24

Beskrivelse af reservedelsnummer 306-1996

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 306-1996

    Material:

    Alloy Steel

Kompatible modeller for reservedelsnummer 306-1996

LASTVOGN

793B 793C

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet