Αρχική οθόνη306-1996: ΟΜ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΑΣΙ
Αρχική οθόνη306-1996: ΟΜ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΑΣΙ
306-1996: ΟΜ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΑΣΙ

Μάρκα: Cat

fallback-image
306-1996: ΟΜ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ-ΣΑΣΙ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

250-7569: Καλωδίωση
250-7569: ΚαλωδίωσηΠοσότητα: 1
5P-1076: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
5P-1076: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 4
311-7059: Καθρέφτης οπισθοπορείας
311-7059: Καθρέφτης οπισθοπορείαςΠοσότητα: 1
4D-7794: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 10,00 mm
4D-7794: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 10,00 mmΠοσότητα: 3
8T-6868: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 80 mm
8T-6868: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 80 mmΠοσότητα: 2
7D-9969: Στήριγμα σφιγκτήρα τοποθέτησης καθρέφτη ID 45,1 mm
7D-9969: Στήριγμα σφιγκτήρα τοποθέτησης καθρέφτη ID 45,1 mmΠοσότητα: 2
251-5433: Καλωδίωση θέρμανσης καθρέφτη
251-5433: Καλωδίωση θέρμανσης καθρέφτηΠοσότητα: 1
6V-2383: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 7,94 mm
6V-2383: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 7,94 mmΠοσότητα: 1
6V-3265: 9,52 mm με ένα κλιπ υποδοχής συνδετήρα M10
6V-3265: 9,52 mm με ένα κλιπ υποδοχής συνδετήρα M10Ποσότητα: 1
130-5300: Κλιπ καλωδίωσης πλάτους 35 mm
130-5300: Κλιπ καλωδίωσης πλάτους 35 mmΠοσότητα: 3
277-3431: Θερμαινόμενος καθρέφτης 24 Volt
277-3431: Θερμαινόμενος καθρέφτης 24 VoltΠοσότητα: 1
285-4387: Σωλήνας χειρολισθήρα εξωτερικής διαμέτρου 44,5 mm
285-4387: Σωλήνας χειρολισθήρα εξωτερικής διαμέτρου 44,5 mmΠοσότητα: 1
2V-8260: Ηλεκτρικό καλώδιο καλωδίωσης ελαστικός δακτύλιος
2V-8260: Ηλεκτρικό καλώδιο καλωδίωσης ελαστικός δακτύλιοςΠοσότητα: 2
4P-7581: Κλιπ σκάλας πάχους 2,3 mm
4P-7581: Κλιπ σκάλας πάχους 2,3 mmΠοσότητα: 2
8T-4133: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10
8T-4133: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ10Ποσότητα: 1
7K-1181: Ιμάντας καλωδίου μήκους 387,00 mm
7K-1181: Ιμάντας καλωδίου μήκους 387,00 mmΠοσότητα: 55
9R-2613: Πλήμνη Μ10x1,5 Reman
9R-2613: Πλήμνη Μ10x1,5 RemanΠοσότητα: 4
8T-4136: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 25 mmΠοσότητα: 4
306-2002: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
306-2002: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣΠοσότητα: 1
221-9264: Θερμαινόμενος καθρέφτης 24 Volt
221-9264: Θερμαινόμενος καθρέφτης 24 VoltΠοσότητα: 1
8T-4137: Εξαγωνική βίδα M10-1,5 x 20mm
8T-4137: Εξαγωνική βίδα M10-1,5 x 20mmΠοσότητα: 6
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 11
3S-8664: Κλιπ με θηλιά εσωτερικής διαμέτρου 19,05 mm
3S-8664: Κλιπ με θηλιά εσωτερικής διαμέτρου 19,05 mmΠοσότητα: 3
4D-9517: Χαλύβδινο κλιπ 12,70mm
4D-9517: Χαλύβδινο κλιπ 12,70mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 24 από 24
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 306-1996

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 306-1996
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 306-1996

ΦΟΡΤΗΓΟ

793B 793C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε