Aloitus306-1996: RYHMÄN-RUNGON JOHDOTUS
Aloitus306-1996: RYHMÄN-RUNGON JOHDOTUS
306-1996: RYHMÄN-RUNGON JOHDOTUS

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
306-1996: RYHMÄN-RUNGON JOHDOTUS

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

277-3431: 24 voltin lämmitetty peili
277-3431: 24 voltin lämmitetty peiliMäärä: 1
285-4387: 44,5mm ulkohalkaisija kaideputki
285-4387: 44,5mm ulkohalkaisija kaideputkiMäärä: 1
251-5433: Peilinlämmittimen johtokit
251-5433: Peilinlämmittimen johtokitMäärä: 1
130-5300: 35 mm leveä johtoliitin
130-5300: 35 mm leveä johtoliitinMäärä: 3
2V-8260: Tiivisterengas
2V-8260: TiivisterengasMäärä: 2
6V-3265: 9,52 mm yhdellä M10-kiinnitysrakopidikkeellä
6V-3265: 9,52 mm yhdellä M10-kiinnitysrakopidikkeelläMäärä: 1
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidike
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidikeMäärä: 2
6V-2383: 7.94 mm sisähalkaisijan pidike
6V-2383: 7.94 mm sisähalkaisijan pidikeMäärä: 1
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihna
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 55
9R-2613: M10x1.5 Reman-krave
9R-2613: M10x1.5 Reman-kraveMäärä: 4
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteri
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteriMäärä: 1
306-2002: JOHTOSARJAKOKOONPANO
306-2002: JOHTOSARJAKOKOONPANOMäärä: 1
3S-8664: 19.05mm sisähalkaisija lenkkikiinnike
3S-8664: 19.05mm sisähalkaisija lenkkikiinnikeMäärä: 3
221-9264: 24 voltin lämmitetty peili
221-9264: 24 voltin lämmitetty peiliMäärä: 1
4D-9517: Teräspidike 12,70 mm:n teräspidikettä
4D-9517: Teräspidike 12,70 mm:n teräspidikettäMäärä: 1
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 11
8T-4137: M10-1.5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4137: M10-1.5 x 20 mm bolt med sekskantet hovedMäärä: 6
311-7059: Taustapeili
311-7059: TaustapeiliMäärä: 1
250-7569: johtokit
250-7569: johtokitMäärä: 1
7D-9969: 45.1 mm läpimitta peilin kiinnityspuristimen tuki
7D-9969: 45.1 mm läpimitta peilin kiinnityspuristimen tukiMäärä: 2
5P-1076: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-1076: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 4
4D-7794: 10,00 mm sisähalkaisijalla oleva pidike
4D-7794: 10,00 mm sisähalkaisijalla oleva pidikeMäärä: 3
8T-6868: M12-1,75 x 80 mm:n kuusiokantapultti
8T-6868: M12-1,75 x 80 mm:n kuusiokantapulttiMäärä: 2
Näyttää 1 - 24 / 24
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 306-1996 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 306-1996 tekniset tiedot
Material: Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 306-1996

KUORMA-AUTO

793B 793C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu