HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse310-9555: SÆT-PAKNING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse
310-9555: SÆT-PAKNING
310-9555: SÆT-PAKNING

Mærke: Cat

Produktbilleder
1,4 mm tyk oliepakning
Pakning til brændstofindsprøjtningspumpe
O-ringspakning med en indvendig diameter på 61,59 mm
O-ringspakning med indvendig diameter på 109,5 mm
18 mm pakning med udvendig diameter
1 mm tyk motorhusdækselpakning
0,787 mm svinghjulshus flangedækselpakning
PAKNING
27,7 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
10,8 mm inderdiameter O-ring pakning
79,5 mm indvendig diameter o-rings pakning
Oliefilter pakning
2 mm tyk skive
2 mm tyk skive
15,8 mm indvendig diameter forhjulshus vaskemaskine
Motorens fronthuspladepakning
1 mm tyk brændstoffilterpumpepakning
8,1 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1 mm tyk motorhusdækselpakning
0,3 mm tyk gearkassedækselpakning
1 mm tyk olierørpakning
1 mm tyk pakning til motoroliekøler
Tætningsskive med udvendig diameter på 32 mm
14,2 mm indvendig diameter kobber skive
1 mm tyk motoroliefilterpakning
9,3 mm indvendig diameter tætning-o-ring
0,8 mm tyk pakning til motoroliekøler
Pakning
0,5 mm tyk pakning til svinghjulshus
15,8 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
1,2 mm tyk skive
144,4 mm indvendig diameter tætning-O-ring
Motorens fronthuspladepakning
O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm
14 mm tyk oliefilterventilpakning
24,4 mm indvendig diameter O-ring tætning
310-9555: SÆT-PAKNING
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer
Specifikationer

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gravemaskine
321D LCR320D
Vis mere
Gravemaskine
321D LCR320D
Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

5I-7666: 1,4 mm tyk oliepakning
5I-7666: 1,4 mm tyk oliepakningAntal: 1
294-1841: Pakning til brændstofindsprøjtningspumpe
294-1841: Pakning til brændstofindsprøjtningspumpeAntal: 1
294-1846: O-ringspakning med en indvendig diameter på 61,59 mm
294-1846: O-ringspakning med en indvendig diameter på 61,59 mmAntal: 1
096-9528: O-ringspakning med indvendig diameter på 109,5 mm
096-9528: O-ringspakning med indvendig diameter på 109,5 mmAntal: 1
094-9424: 18 mm pakning med udvendig diameter
094-9424: 18 mm pakning med udvendig diameterAntal: 12
178-6537: 1 mm tyk motorhusdækselpakning
178-6537: 1 mm tyk motorhusdækselpakningAntal: 1
6F-7557: 0,787 mm svinghjulshus flangedækselpakning
6F-7557: 0,787 mm svinghjulshus flangedækselpakningAntal: 2
234-4796: PAKNING
234-4796: PAKNINGAntal: 1
4I-9404: 27,7 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4I-9404: 27,7 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
5I-4993: 10,8 mm inderdiameter O-ring pakning
5I-4993: 10,8 mm inderdiameter O-ring pakningAntal: 1
5I-7599: 79,5 mm indvendig diameter o-rings pakning
5I-7599: 79,5 mm indvendig diameter o-rings pakningAntal: 1
297-7651: Oliefilter pakning
297-7651: Oliefilter pakningAntal: 1
095-2038: 2 mm tyk skive
095-2038: 2 mm tyk skiveAntal: 1
095-2039: 2 mm tyk skive
095-2039: 2 mm tyk skiveAntal: 1
096-9532: 15,8 mm indvendig diameter forhjulshus vaskemaskine
096-9532: 15,8 mm indvendig diameter forhjulshus vaskemaskineAntal: 1
294-1734: Motorens fronthuspladepakning
294-1734: Motorens fronthuspladepakningAntal: 1
294-1820: 1 mm tyk brændstoffilterpumpepakning
294-1820: 1 mm tyk brændstoffilterpumpepakningAntal: 1
305-4901: 8,1 mm indvendig diameter tætning-O-ring
305-4901: 8,1 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
212-8572: 1 mm tyk motorhusdækselpakning
212-8572: 1 mm tyk motorhusdækselpakningAntal: 1
099-4437: 0,3 mm tyk gearkassedækselpakning
099-4437: 0,3 mm tyk gearkassedækselpakningAntal: 21
5I-7561: 1 mm tyk olierørpakning
5I-7561: 1 mm tyk olierørpakningAntal: 1
5I-7691: 1 mm tyk pakning til motoroliekøler
5I-7691: 1 mm tyk pakning til motoroliekølerAntal: 2
5I-8067: Tætningsskive med udvendig diameter på 32 mm
5I-8067: Tætningsskive med udvendig diameter på 32 mmAntal: 2
7W-3556: 14,2 mm indvendig diameter kobber skive
7W-3556: 14,2 mm indvendig diameter kobber skiveAntal: 1
125-2979: 1 mm tyk motoroliefilterpakning
125-2979: 1 mm tyk motoroliefilterpakningAntal: 1
294-1849: 9,3 mm indvendig diameter tætning-o-ring
294-1849: 9,3 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
5I-7690: 0,8 mm tyk pakning til motoroliekøler
5I-7690: 0,8 mm tyk pakning til motoroliekølerAntal: 1
178-6571: Pakning
178-6571: PakningAntal: 1
379-4433: 0,5 mm tyk pakning til svinghjulshus
379-4433: 0,5 mm tyk pakning til svinghjulshusAntal: 1
294-1804: 15,8 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
294-1804: 15,8 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 8
294-1811: 1,2 mm tyk skive
294-1811: 1,2 mm tyk skiveAntal: 3
294-1842: 144,4 mm indvendig diameter tætning-O-ring
294-1842: 144,4 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 32 af 36Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 310-9555

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 310-9555

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 310-9555

GRAVEMASKINE

321D LCR 320D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert