AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto310-9555: TIIVISTESARJA
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto
310-9555: TIIVISTESARJA
310-9555: TIIVISTESARJA

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
1,4 mm paksu öljypohjan tiiviste
Ruiskutuspumpun tiiviste
61.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109.5mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
18 mm ulkohalkaisijan tiiviste
1 mm paksu moottorin kotelon kannen tiiviste
0,787 mm vauhtipyörän kotelon laipan kannen tiiviste
TIIVISTE
27,7 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
Tiiviste
79,5 mm sisähalkaisijan tiiviste O-rengas
Tiiviste
2mm paksu aluslevy
2mm paksu aluslevy
15,8 mm sisähalkaisijan etuvaihdekotelon aluslevy
Moottorin etukotelon levyn tiiviste
1 mm paksu polttoainepumpun tiiviste
8,1mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
1 mm paksu moottorin kotelon kannen tiiviste
0,3 mm paksu vaihteiston kannen tiiviste
1 mm paksu öljyputkitiiviste
1 mm paksu moottoriöljyn jäähdyttimen tiiviste
32 mm:n ulkohalkaisijan tiivistealuslevy
14,2 mm sisähalkaisija kuparialuslevy
1 mm paksu moottoriöljyn suodattimen tiiviste
9,3 mm sisähalkaisijan tiivisteen O-rengas
0,8 mm paksu moottoriöljynjäähdyttimen tiiviste
Tiiviste
0.5 mm paksu vauhtipyörän kotelon tiiviste
Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 15,8 mm
1,2 mm paksu aluslevy
144,4 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
Moottorin etukotelon levyn tiiviste
O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm
14 mm paksu öljynsuodattimen venttiilin tiiviste
24,4 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
310-9555: TIIVISTESARJA
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Kaivinkone
321D LCR320D
Näytä enemmän
Kaivinkone
321D LCR320D
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

5I-7666: 1,4 mm paksu öljypohjan tiiviste
5I-7666: 1,4 mm paksu öljypohjan tiivisteMäärä: 1
294-1841: Ruiskutuspumpun tiiviste
294-1841: Ruiskutuspumpun tiivisteMäärä: 1
294-1846: 61.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
294-1846: 61.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
096-9528: 109.5mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
096-9528: 109.5mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
094-9424: 18 mm ulkohalkaisijan tiiviste
094-9424: 18 mm ulkohalkaisijan tiivisteMäärä: 12
178-6537: 1 mm paksu moottorin kotelon kannen tiiviste
178-6537: 1 mm paksu moottorin kotelon kannen tiivisteMäärä: 1
6F-7557: 0,787 mm vauhtipyörän kotelon laipan kannen tiiviste
6F-7557: 0,787 mm vauhtipyörän kotelon laipan kannen tiivisteMäärä: 2
234-4796: TIIVISTE
234-4796: TIIVISTEMäärä: 1
4I-9404: 27,7 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
4I-9404: 27,7 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
5I-4993: Tiiviste
5I-4993: TiivisteMäärä: 1
5I-7599: 79,5 mm sisähalkaisijan tiiviste O-rengas
5I-7599: 79,5 mm sisähalkaisijan tiiviste O-rengasMäärä: 1
297-7651: Tiiviste
297-7651: TiivisteMäärä: 1
095-2038: 2mm paksu aluslevy
095-2038: 2mm paksu aluslevyMäärä: 1
095-2039: 2mm paksu aluslevy
095-2039: 2mm paksu aluslevyMäärä: 1
096-9532: 15,8 mm sisähalkaisijan etuvaihdekotelon aluslevy
096-9532: 15,8 mm sisähalkaisijan etuvaihdekotelon aluslevyMäärä: 1
294-1734: Moottorin etukotelon levyn tiiviste
294-1734: Moottorin etukotelon levyn tiivisteMäärä: 1
294-1820: 1 mm paksu polttoainepumpun tiiviste
294-1820: 1 mm paksu polttoainepumpun tiivisteMäärä: 1
305-4901: 8,1mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
305-4901: 8,1mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
212-8572: 1 mm paksu moottorin kotelon kannen tiiviste
212-8572: 1 mm paksu moottorin kotelon kannen tiivisteMäärä: 1
099-4437: 0,3 mm paksu vaihteiston kannen tiiviste
099-4437: 0,3 mm paksu vaihteiston kannen tiivisteMäärä: 21
5I-7561: 1 mm paksu öljyputkitiiviste
5I-7561: 1 mm paksu öljyputkitiivisteMäärä: 1
5I-7691: 1 mm paksu moottoriöljyn jäähdyttimen tiiviste
5I-7691: 1 mm paksu moottoriöljyn jäähdyttimen tiivisteMäärä: 2
5I-8067: 32 mm:n ulkohalkaisijan tiivistealuslevy
5I-8067: 32 mm:n ulkohalkaisijan tiivistealuslevyMäärä: 2
7W-3556: 14,2 mm sisähalkaisija kuparialuslevy
7W-3556: 14,2 mm sisähalkaisija kuparialuslevyMäärä: 1
125-2979: 1 mm paksu moottoriöljyn suodattimen tiiviste
125-2979: 1 mm paksu moottoriöljyn suodattimen tiivisteMäärä: 1
294-1849: 9,3 mm sisähalkaisijan tiivisteen O-rengas
294-1849: 9,3 mm sisähalkaisijan tiivisteen O-rengasMäärä: 1
5I-7690: 0,8 mm paksu moottoriöljynjäähdyttimen tiiviste
5I-7690: 0,8 mm paksu moottoriöljynjäähdyttimen tiivisteMäärä: 1
178-6571: Tiiviste
178-6571: TiivisteMäärä: 1
379-4433: 0.5 mm paksu vauhtipyörän kotelon tiiviste
379-4433: 0.5 mm paksu vauhtipyörän kotelon tiivisteMäärä: 1
294-1804: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 15,8 mm
294-1804: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 15,8 mmMäärä: 8
294-1811: 1,2 mm paksu aluslevy
294-1811: 1,2 mm paksu aluslevyMäärä: 3
294-1842: 144,4 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
294-1842: 144,4 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 36Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 310-9555 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 310-9555 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 310-9555

KAIVINKONE

321D LCR 320D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa