HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold310-9555: PAKNINGSSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
310-9555: PAKNINGSSETT
310-9555: PAKNINGSSETT

Merke: Cat

Produktbilder
Pakning for oljefilterholder
2 mm tykk skive
2 mm tykk skive
15,8 mm innvendig diameter på den fremre girhusskiven
sammenstilling fronthus platepakning
1 mm tykk pakning til drivstoffilterpumpe
8,1 mm innvendig diameter tetning-O-ring
1 mm tykk pakning til motorhusdeksel
0,3 mm tykk pakning til transmisjonsdeksel
1 mm tykk pakning for oljeledninger
1 mm tykk motoroljekjølerpakning
32 mm utvendig diameter tetningsskive
14,2 mm innvendig diameter kobberskive
1 mm tykk motoroljefilterpakning
9,3 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
0,8 mm tykk pakning til motoroljekjøleren
Pakning
0,5 mm tykk pakning i svinghjulshuset
15,8 mm tetningsring med innvendig diameter
1,2 mm tykk skive
144,4 mm innvendig diameter O-Ring etning
sammenstilling fronthus platepakning
23,47 mm innvendig diameter O-Ringtetning
14 mm tykk pakning til oljefilterventil
24,4 mm innvendig diameter O-ringtetning
1,4 mm tykk pakning til oljetank
Pakning til drivstoffinnsprøytningspumpe
61,59 mm innvendig diameter O-Ring tetning
109,5 mm O-ringtetning med innvendig diameter
18 mm pakning med ytre diameter
1 mm tykk pakning til motorhusdeksel
0,787 mm Flensdekselpakning for svinghjulhus
PAKNING
27,7 mm innvendig diameter O-ringtetning
10,8 mm O-ringtetning med innvendig diameter
79,5 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
310-9555: PAKNINGSSETT
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gravemaskin
321D LCR320D
Vis flere
Gravemaskin
321D LCR320D
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

297-7651: Pakning for oljefilterholder
297-7651: Pakning for oljefilterholderAntall: 1
095-2038: 2 mm tykk skive
095-2038: 2 mm tykk skiveAntall: 1
095-2039: 2 mm tykk skive
095-2039: 2 mm tykk skiveAntall: 1
096-9532: 15,8 mm innvendig diameter på den fremre girhusskiven
096-9532: 15,8 mm innvendig diameter på den fremre girhusskivenAntall: 1
294-1734: sammenstilling fronthus platepakning
294-1734: sammenstilling fronthus platepakningAntall: 1
294-1820: 1 mm tykk pakning til drivstoffilterpumpe
294-1820: 1 mm tykk pakning til drivstoffilterpumpeAntall: 1
305-4901: 8,1 mm innvendig diameter tetning-O-ring
305-4901: 8,1 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
212-8572: 1 mm tykk pakning til motorhusdeksel
212-8572: 1 mm tykk pakning til motorhusdekselAntall: 1
099-4437: 0,3 mm tykk pakning til transmisjonsdeksel
099-4437: 0,3 mm tykk pakning til transmisjonsdekselAntall: 21
5I-7561: 1 mm tykk pakning for oljeledninger
5I-7561: 1 mm tykk pakning for oljeledningerAntall: 1
5I-7691: 1 mm tykk motoroljekjølerpakning
5I-7691: 1 mm tykk motoroljekjølerpakningAntall: 2
5I-8067: 32 mm utvendig diameter tetningsskive
5I-8067: 32 mm utvendig diameter tetningsskiveAntall: 2
7W-3556: 14,2 mm innvendig diameter kobberskive
7W-3556: 14,2 mm innvendig diameter kobberskiveAntall: 1
125-2979: 1 mm tykk motoroljefilterpakning
125-2979: 1 mm tykk motoroljefilterpakningAntall: 1
294-1849: 9,3 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
294-1849: 9,3 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
5I-7690: 0,8 mm tykk pakning til motoroljekjøleren
5I-7690: 0,8 mm tykk pakning til motoroljekjølerenAntall: 1
178-6571: Pakning
178-6571: PakningAntall: 1
379-4433: 0,5 mm tykk pakning i svinghjulshuset
379-4433: 0,5 mm tykk pakning i svinghjulshusetAntall: 1
294-1804: 15,8 mm tetningsring med innvendig diameter
294-1804: 15,8 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 8
294-1811: 1,2 mm tykk skive
294-1811: 1,2 mm tykk skiveAntall: 3
294-1842: 144,4 mm innvendig diameter O-Ring etning
294-1842: 144,4 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
294-1733: sammenstilling fronthus platepakning
294-1733: sammenstilling fronthus platepakningAntall: 1
125-2968: 23,47 mm innvendig diameter O-Ringtetning
125-2968: 23,47 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
5B-5947: 14 mm tykk pakning til oljefilterventil
5B-5947: 14 mm tykk pakning til oljefilterventilAntall: 1
5I-5038: 24,4 mm innvendig diameter O-ringtetning
5I-5038: 24,4 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
5I-7666: 1,4 mm tykk pakning til oljetank
5I-7666: 1,4 mm tykk pakning til oljetankAntall: 1
294-1841: Pakning til drivstoffinnsprøytningspumpe
294-1841: Pakning til drivstoffinnsprøytningspumpeAntall: 1
294-1846: 61,59 mm innvendig diameter O-Ring tetning
294-1846: 61,59 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
096-9528: 109,5 mm O-ringtetning med innvendig diameter
096-9528: 109,5 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
094-9424: 18 mm pakning med ytre diameter
094-9424: 18 mm pakning med ytre diameterAntall: 12
178-6537: 1 mm tykk pakning til motorhusdeksel
178-6537: 1 mm tykk pakning til motorhusdekselAntall: 1
6F-7557: 0,787 mm Flensdekselpakning for svinghjulhus
6F-7557: 0,787 mm Flensdekselpakning for svinghjulhusAntall: 2
Viser 1 til 32 av 36Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 310-9555

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 310-9555

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 310-9555

GRAVEMASKIN

321D LCR 320D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert