310-9555: KIT-GUARNIZIONE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione310-9555: KIT-GUARNIZIONE

310-9555: KIT-GUARNIZIONE

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato

310-9555: KIT-GUARNIZIONE

Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

094-9424: Guarnizione diametro esterno 18 mm

Quantità: 12

095-2038: Rondella spessa 2 mm

Quantità: 1

095-2039: Rondella spessa 2 mm

Quantità: 1

096-9528: 109,guarnizione O-Ring con diametro interno di 5 mm

Quantità: 1

096-9532: Rondella scatola ingranaggi diametro interno anteriore 15,8 mm

Quantità: 1

099-4437: Guarnizione del coperchio della trasmissione da 0,3 mm di spessore

Quantità: 21

125-2968: Diametro interno 23,47 mm Guarnizione O-Ring

Quantità: 1

125-2979: Guarnizione filtro olio motore 1 mm

Quantità: 1

178-6537: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento del motore da 1 mm di spessore

Quantità: 1

178-6571: Guarnizione di montaggio tappo

Quantità: 1

212-8572: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento del motore da 1 mm di spessore

Quantità: 1

234-4796: Guarnizione dei condotti dell'olio motore

Quantità: 1

294-1733: tenuta della piastra di alloggiamento anteriore del motore

Quantità: 1

294-1734: Guarnizione della piastra di alloggiamento anteriore del motore

Quantità: 1

294-1804: diametro interno 15,8 mm tenuta-O-Ring

Quantità: 8

294-1811: rondella spessa 1,2 mm

Quantità: 3

294-1820: Guarnizione pompa filtro del combustibile spessore 1 mm

Quantità: 1

294-1841: Guarnizione della pompa di iniezione di combustibile

Quantità: 1

294-1842: Anello di tenuta diametro interno 144,4 mm

Quantità: 1

294-1846: diametro interno 61,59 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

294-1849: Tenuta ad anello del diametro interno di 9,3 mm

Quantità: 1

297-7651: Guarnizione del filtro dell'olio

Quantità: 1

305-4901: Anello di tenuta del diametro interno di 8,1 mm

Quantità: 1

379-4433: Guarnizione dell'alloggiamento del volano spessa 0,5 mm

Quantità: 1

4I-9404: Anello di tenuta diametro interno 27,7 mm

Quantità: 2

5B-5947: tenuta valvola filtro dell'olio spessore 14 mm

Quantità: 1

5I-4993: Guarnizione O-Ring con diametro interno da 10,8 mm

Quantità: 1

5I-5038: Anello di tenuta diametro interno 24,4 mm

Quantità: 1

5I-7561: Guarnizione tubazioni olio spessore 1 mm

Quantità: 1

5I-7599: Anello di tenuta del diametro interno di 79,5 mm

Quantità: 1

5I-7666: Guarnizione della coppa dell'olio spessore 1,4 mm

Quantità: 1

5I-7690: Guarnizione del radiatore dell'olio motore spessa 0,8 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 36

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito