HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor324-8857: SÆT - MOTOREFTERSYN (HÅRDE DELE)
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
324-8857: SÆT - MOTOREFTERSYN (HÅRDE DELE)
324-8857: SÆT - MOTOREFTERSYN (HÅRDE DELE)

Cat® eftersynssæt til motorer af andet fabrikat (6,25 boring)

Mærke: Cat

Produktbilleder
59,69 mm hoveddiameter udstødningsventilspindel
Ventilfjederring
138,2 mm længde udstødningsventilstyr
Leje med stålbagside af plejlstang
32 mm indvendig diameter stempelstift
Topstykke ventil rotator
2,286 mm tykt stempelholder
Motorstempelhus
Bøsning til glideleje
57,90 mm stållegering støbt indløbsventilsædeindsats
Stempel til udskiftning af motor
238,54 mm lang indløbsventil
12,5 mm lang hård hul afstandsstykke
Hovedleje med udvendig diameter på 162,51 mm
Topstykkeventilfjeder
SÆT – ENKELT CYLINDERFORING
9,37 mm lang V holderlås
Indsugningsholder
128,5 mm længde indsugningsventilstyr
15,88 mm tyk udstødningsventil sædeindsats
53,35 mm lang indre ventilfjeder
7,11 mm tyk krumtapaksel trykplade
324-8857: SÆT - MOTOREFTERSYN (HÅRDE DELE)

Cat® eftersynssæt til motorer af andet fabrikat (6,25 boring)

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

1W-1822: 59,69 mm hoveddiameter udstødningsventilspindel
1W-1822: 59,69 mm hoveddiameter udstødningsventilspindelAntal: 12
2N-9297: Ventilfjederring
2N-9297: VentilfjederringAntal: 12
2N-9299: 138,2 mm længde udstødningsventilstyr
2N-9299: 138,2 mm længde udstødningsventilstyrAntal: 12
8N-7769: Leje med stålbagside af plejlstang
8N-7769: Leje med stålbagside af plejlstangAntal: 12
524-7997: 32 mm indvendig diameter stempelstift
524-7997: 32 mm indvendig diameter stempelstiftAntal: 12
7N-7639: Topstykke ventil rotator
7N-7639: Topstykke ventil rotatorAntal: 24
7M-4926: 2,286 mm tykt stempelholder
7M-4926: 2,286 mm tykt stempelholderAntal: 24
7N-4515: Motorstempelhus
7N-4515: MotorstempelhusAntal: 12
8N-2275: Bøsning til glideleje
8N-2275: Bøsning til glidelejeAntal: 12
5S-1757: 57,90 mm stållegering støbt indløbsventilsædeindsats
5S-1757: 57,90 mm stållegering støbt indløbsventilsædeindsatsAntal: 12
1W-5105: Stempel til udskiftning af motor
1W-5105: Stempel til udskiftning af motorAntal: 12
1W-8606: 238,54 mm lang indløbsventil
1W-8606: 238,54 mm lang indløbsventilAntal: 12
3N-1414: 12,5 mm lang hård hul afstandsstykke
3N-1414: 12,5 mm lang hård hul afstandsstykkeAntal: 24
8N-7764: Hovedleje med udvendig diameter på 162,51 mm
8N-7764: Hovedleje med udvendig diameter på 162,51 mmAntal: 7
9M-5350: Topstykkeventilfjeder
9M-5350: TopstykkeventilfjederAntal: 24
5P-8970: SÆT – ENKELT CYLINDERFORING
5P-8970: SÆT – ENKELT CYLINDERFORINGAntal: 12
2A-4429: 9,37 mm lang V holderlås
2A-4429: 9,37 mm lang V holderlåsAntal: 48
1W-3062: Indsugningsholder
1W-3062: IndsugningsholderAntal: 12
2N-9298: 128,5 mm længde indsugningsventilstyr
2N-9298: 128,5 mm længde indsugningsventilstyrAntal: 12
8M-4014: 15,88 mm tyk udstødningsventil sædeindsats
8M-4014: 15,88 mm tyk udstødningsventil sædeindsatsAntal: 12
9M-5349: 53,35 mm lang indre ventilfjeder
9M-5349: 53,35 mm lang indre ventilfjederAntal: 24
4L-4653: 7,11 mm tyk krumtapaksel trykplade
4L-4653: 7,11 mm tyk krumtapaksel trykpladeAntal: 2
Viser 1 til 22 af 22
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 324-8857

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 1.244,60
Højde (tommer): 12
Bredde (mm): 838,2
Længde (tommer): 49
Højde (mm): 304,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 324-8857

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D398B

MOTOR – INDUSTRIEL

D398

MARINE PRODUKTER

D398A

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert