StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor324-8857: SET - MOTORREVISIE (HARDE ONDERDELEN)
Start
Upgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor
324-8857: SET - MOTORREVISIE (HARDE ONDERDELEN)
324-8857: SET - MOTORREVISIE (HARDE ONDERDELEN)

Cat® revisiekit voor restauratie van commerciële motoren (boorgat van 6,25)

Merk: Cat

Productafbeeldingen
59,69 mm kopdiameter uitlaatklepsteel
Klepveerschotel
Uitlaatklepgeleider van 138,2 mm lang
Drijfstanglager met stalen achterkant
Zuigerpen met binnendiameter van 32 mm
Cilinderkopklep rotator
2,286 mm dik zuigerhouder
• Aluminium motorzuigerlichaam
Glijlager bus
57,90 mm gegoten inlaatklepzittinginzetstuk van staallegering
Inlaathouder
Inlaatklepgeleider van 128,5 mm lang
15,88 mm dikke uitlaatinzetklepzitting
53,35 mm lange binnenklepveer
7,11 mm dikke krukasdrukplaat
Vervangende motorzuigerveer
238,54 mm lange inlaatklep
Harde holle afstandsstuk van 12,5 mm lang
162,51 mm buitendiameter hoofdlager
Klepveer voor cilinderkop
KIT-ENKELVOUDIGE CILINDERVOERING
9,37 mm lange V-houdervergrendeling
324-8857: SET - MOTORREVISIE (HARDE ONDERDELEN)

Cat® revisiekit voor restauratie van commerciële motoren (boorgat van 6,25)

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
Aanwezige items

Geen resultaten beschikbaar.

1W-1822: 59,69 mm kopdiameter uitlaatklepsteel
1W-1822: 59,69 mm kopdiameter uitlaatklepsteelAantal: 12
2N-9297: Klepveerschotel
2N-9297: KlepveerschotelAantal: 12
2N-9299: Uitlaatklepgeleider van 138,2 mm lang
2N-9299: Uitlaatklepgeleider van 138,2 mm langAantal: 12
8N-7769: Drijfstanglager met stalen achterkant
8N-7769: Drijfstanglager met stalen achterkantAantal: 12
524-7997: Zuigerpen met binnendiameter van 32 mm
524-7997: Zuigerpen met binnendiameter van 32 mmAantal: 12
7N-7639: Cilinderkopklep rotator
7N-7639: Cilinderkopklep rotatorAantal: 24
7M-4926: 2,286 mm dik zuigerhouder
7M-4926: 2,286 mm dik zuigerhouderAantal: 24
7N-4515: • Aluminium motorzuigerlichaam
7N-4515: • Aluminium motorzuigerlichaamAantal: 12
8N-2275: Glijlager bus
8N-2275: Glijlager busAantal: 12
5S-1757: 57,90 mm gegoten inlaatklepzittinginzetstuk van staallegering
5S-1757: 57,90 mm gegoten inlaatklepzittinginzetstuk van staallegeringAantal: 12
1W-3062: Inlaathouder
1W-3062: InlaathouderAantal: 12
2N-9298: Inlaatklepgeleider van 128,5 mm lang
2N-9298: Inlaatklepgeleider van 128,5 mm langAantal: 12
8M-4014: 15,88 mm dikke uitlaatinzetklepzitting
8M-4014: 15,88 mm dikke uitlaatinzetklepzittingAantal: 12
9M-5349: 53,35 mm lange binnenklepveer
9M-5349: 53,35 mm lange binnenklepveerAantal: 24
4L-4653: 7,11 mm dikke krukasdrukplaat
4L-4653: 7,11 mm dikke krukasdrukplaatAantal: 2
1W-5105: Vervangende motorzuigerveer
1W-5105: Vervangende motorzuigerveerAantal: 12
1W-8606: 238,54 mm lange inlaatklep
1W-8606: 238,54 mm lange inlaatklepAantal: 12
3N-1414: Harde holle afstandsstuk van 12,5 mm lang
3N-1414: Harde holle afstandsstuk van 12,5 mm langAantal: 24
8N-7764: 162,51 mm buitendiameter hoofdlager
8N-7764: 162,51 mm buitendiameter hoofdlagerAantal: 7
9M-5350: Klepveer voor cilinderkop
9M-5350: Klepveer voor cilinderkopAantal: 24
5P-8970: KIT-ENKELVOUDIGE CILINDERVOERING
5P-8970: KIT-ENKELVOUDIGE CILINDERVOERINGAantal: 12
2A-4429: 9,37 mm lange V-houdervergrendeling
2A-4429: 9,37 mm lange V-houdervergrendelingAantal: 48
1 tot 22 van 22 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 324-8857

Meeteenheden

VSMetrisch
Hoogte (mm): 304,8
Lengte (mm): 1.244,60
Hoogte (in): 12
Breedte (mm): 838,2
Lengte (in): 49
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 324-8857

MOTOR - GENERATORSET

D398B

SCHEEPVAARTPRODUCTEN

D398A

MOTOR - INDUSTRIEEL

D398

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert