HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore324-8857: KIT - REVISIONE MOTORE (PARTI DURE)
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
324-8857: KIT - REVISIONE MOTORE (PARTI DURE)
324-8857: KIT - REVISIONE MOTORE (PARTI DURE)

Kit di revisione motore Cat® per motori commerciali (alesaggio 6,25)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
Fascia elastica di sostituzione del motore
valvola in acciaio lunga 238,54 mm
Distanziatore duro cavo lungo 12,5 mm
Diametro esterno 162,51 mm Cuscinetto principale
Molla della valvola della testata
KIT RIVESTIMENTO CILINDRO SINGOLO
Blocco di fissaggio a V lunghezza 9,37 mm
Fermo aspirazione
Guida della valvola di aspirazione lunga 128,5 mm
Inserto per la sede della valvola di scarico da 15,88 mm di spessore
53,molla interna della valvola lunga 35 mm
Piastra di spinta dell'albero motore di 7,11 mm di spessore
Stelo della valvola di scarico del diametro della testa di 59,69 mm
Fermo della molla della valvola
Guida della valvola di scarico lunga 138,2 mm
Cuscinetto di biella con supporto in acciaio
Spinotto del pistone del diametro interno di 32 mm
Rotatore di valvole per testate cilindri
Spessore del pistone di 2,286 mm
Corpo pistone motore
Boccola cuscinetto a manicotto
Inserto della sede valvola in lega di acciaio da 57,90 mm
324-8857: KIT - REVISIONE MOTORE (PARTI DURE)

Kit di revisione motore Cat® per motori commerciali (alesaggio 6,25)

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

1W-5105: Fascia elastica di sostituzione del motore
1W-5105: Fascia elastica di sostituzione del motoreQuantità: 12
1W-8606: valvola in acciaio lunga 238,54 mm
1W-8606: valvola in acciaio lunga 238,54 mmQuantità: 12
3N-1414: Distanziatore duro cavo lungo 12,5 mm
3N-1414: Distanziatore duro cavo lungo 12,5 mmQuantità: 24
8N-7764: Diametro esterno 162,51 mm Cuscinetto principale
8N-7764: Diametro esterno 162,51 mm Cuscinetto principaleQuantità: 7
9M-5350: Molla della valvola della testata
9M-5350: Molla della valvola della testataQuantità: 24
5P-8970: KIT RIVESTIMENTO CILINDRO SINGOLO
5P-8970: KIT RIVESTIMENTO CILINDRO SINGOLOQuantità: 12
2A-4429: Blocco di fissaggio a V lunghezza 9,37 mm
2A-4429: Blocco di fissaggio a V lunghezza 9,37 mmQuantità: 48
1W-3062: Fermo aspirazione
1W-3062: Fermo aspirazioneQuantità: 12
2N-9298: Guida della valvola di aspirazione lunga 128,5 mm
2N-9298: Guida della valvola di aspirazione lunga 128,5 mmQuantità: 12
8M-4014: Inserto per la sede della valvola di scarico da 15,88 mm di spessore
8M-4014: Inserto per la sede della valvola di scarico da 15,88 mm di spessoreQuantità: 12
9M-5349: 53,molla interna della valvola lunga 35 mm
9M-5349: 53,molla interna della valvola lunga 35 mmQuantità: 24
4L-4653: Piastra di spinta dell'albero motore di 7,11 mm di spessore
4L-4653: Piastra di spinta dell'albero motore di 7,11 mm di spessoreQuantità: 2
1W-1822: Stelo della valvola di scarico del diametro della testa di 59,69 mm
1W-1822: Stelo della valvola di scarico del diametro della testa di 59,69 mmQuantità: 12
2N-9297: Fermo della molla della valvola
2N-9297: Fermo della molla della valvolaQuantità: 12
2N-9299: Guida della valvola di scarico lunga 138,2 mm
2N-9299: Guida della valvola di scarico lunga 138,2 mmQuantità: 12
8N-7769: Cuscinetto di biella con supporto in acciaio
8N-7769: Cuscinetto di biella con supporto in acciaioQuantità: 12
524-7997: Spinotto del pistone del diametro interno di 32 mm
524-7997: Spinotto del pistone del diametro interno di 32 mmQuantità: 12
7N-7639: Rotatore di valvole per testate cilindri
7N-7639: Rotatore di valvole per testate cilindriQuantità: 24
7M-4926: Spessore del pistone di 2,286 mm
7M-4926: Spessore del pistone di 2,286 mmQuantità: 24
7N-4515: Corpo pistone motore
7N-4515: Corpo pistone motoreQuantità: 12
8N-2275: Boccola cuscinetto a manicotto
8N-2275: Boccola cuscinetto a manicottoQuantità: 12
5S-1757: Inserto della sede valvola in lega di acciaio da 57,90 mm
5S-1757: Inserto della sede valvola in lega di acciaio da 57,90 mmQuantità: 12
Visualizzazione da 1 a 22 di 22
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 324-8857

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza (mm): 838,2
Lunghezza (pollici): 49
Altezza (mm): 304,8
Lunghezza (mm): 1.244,60
Altezza (pollici): 12
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 324-8857

MOTORE - INDUSTRIALE

D398

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

D398B

PRODOTTI MARINI

D398A

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto