Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.

Înregistrare

Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor324-8857: KIT - REVIZIE MOTOR (PIESE DURE)
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
324-8857: KIT - REVIZIE MOTOR (PIESE DURE)
324-8857: KIT - REVIZIE MOTOR (PIESE DURE)

Kit de revizie a motorului Cat® pentru motoare comerciale (alezaj 6,25)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
GRUP INEL
SUPAPĂ
Distanțier gol dur lung de 12,5 mm
LAGĂR
Arc supapă
KIT CĂPTUȘEALĂ CILINDRU SIMPLU
9.37mm Long V Retainer Lock
Supapă de evacuare
Element fixare
GHIDAJ SUPAPĂ
TIJĂ BRG-CON
Buton cu diametrul interior de 32 mm
Rotor
Piston reținere
ANSAMBLU CORP
lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
INSERȚIE
Reținere admisie
GHIDAJ SUPAPĂ
Inserție scaun supapă
Arc supapă
Placă
324-8857: KIT - REVIZIE MOTOR (PIESE DURE)

Kit de revizie a motorului Cat® pentru motoare comerciale (alezaj 6,25)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

1W-5105: GRUP INEL
1W-5105: GRUP INELCantitate: 12
1W-8606: SUPAPĂ
1W-8606: SUPAPĂCantitate: 12
3N-1414: Distanțier gol dur lung de 12,5 mm
3N-1414: Distanțier gol dur lung de 12,5 mmCantitate: 24
8N-7764: LAGĂR
8N-7764: LAGĂRCantitate: 7
9M-5350: Arc supapă
9M-5350: Arc supapăCantitate: 24
5P-8970: KIT CĂPTUȘEALĂ CILINDRU SIMPLU
5P-8970: KIT CĂPTUȘEALĂ CILINDRU SIMPLUCantitate: 12
2A-4429: 9.37mm Long V Retainer Lock
2A-4429: 9.37mm Long V Retainer LockCantitate: 48
1W-1822: Supapă de evacuare
1W-1822: Supapă de evacuareCantitate: 12
2N-9297: Element fixare
2N-9297: Element fixareCantitate: 12
2N-9299: GHIDAJ SUPAPĂ
2N-9299: GHIDAJ SUPAPĂCantitate: 12
8N-7769: TIJĂ BRG-CON
8N-7769: TIJĂ BRG-CONCantitate: 12
524-7997: Buton cu diametrul interior de 32 mm
524-7997: Buton cu diametrul interior de 32 mmCantitate: 12
7N-7639: Rotor
7N-7639: RotorCantitate: 24
7M-4926: Piston reținere
7M-4926: Piston reținereCantitate: 24
7N-4515: ANSAMBLU CORP
7N-4515: ANSAMBLU CORPCantitate: 12
8N-2275: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8N-2275: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)Cantitate: 12
5S-1757: INSERȚIE
5S-1757: INSERȚIECantitate: 12
1W-3062: Reținere admisie
1W-3062: Reținere admisieCantitate: 12
2N-9298: GHIDAJ SUPAPĂ
2N-9298: GHIDAJ SUPAPĂCantitate: 12
8M-4014: Inserție scaun supapă
8M-4014: Inserție scaun supapăCantitate: 12
9M-5349: Arc supapă
9M-5349: Arc supapăCantitate: 24
4L-4653: Placă
4L-4653: PlacăCantitate: 2
Se afișează 1 până la 22 din 22
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 324-8857

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 1.244,60
Înălțime (mm): 304,8
Lungime (in): 49
Lăţime (mm): 838,2
Înălțime (in): 12
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 324-8857

MOTOR - SET GENERATOR

D398B

PRODUSE MARINE

D398A

MOTOR - INDUSTRIAL

D398

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert