346-7541: Pakningssæt til transmissionseftersyn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje346-7541: Pakningssæt til transmissionseftersyn

346-7541: Pakningssæt til transmissionseftersyn

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder

346-7541: Pakningssæt til transmissionseftersyn

346-7541: Pakningssæt til transmissionseftersyn

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

104-6730: 0,8 mm tyk transmissionskontrolventilpakning

Antal: 1

186-3161: 0,8 mm Thick Transmission Control Cover Gasket

Antal: 1

1P-9261: Indvendig pakningsring med udvendig diameter på 173,55 mm

Antal: 1

203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ring tætning

Antal: 2

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 10

241-0635: 127,1 mm OD læbetæt pakning

Antal: 1

3P-2792: Udvendig pakningsring med indvendig diameter på 261,06 mm

Antal: 1

3P-2793: Udvendig pakningsring med indvendig diameter på 409,68 mm

Antal: 4

3P-2794: 354,46 mm indvendig diameter indvendig tætningsring

Antal: 3

3T-6963: Metalpakningsring

Antal: 1

5P-7815: 37,46 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 3

5P-9519: 843 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

5P-9658: 34,65mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

667-1516: 127,33 mm yderdiameter læbetypepakning

Antal: 1

6J-2419: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,17 mm

Antal: 1

6L-9284: 59,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

6L-9965: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

6V-0484: 90 graders vinkelrørsadapter med 9/16-18 gevind

Antal: 1

6V-0852: Støvhætte til hydraulikolie

Antal: 1

6V-3250: 11,89 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 4

6V-8639: 22,23 mm sekskantet tyk lige adapterplade af stål

Antal: 1

7G-4817: 368,86 mm indvendig diameter indvendig tætningsring

Antal: 1

7M-8485: 2,95 x 29,74 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mm

Antal: 4

8M-4390: 3,53 x 56,74 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

8M-4432: 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 6

8M-5266: O-ringspakning, gummi

Antal: 1

8M-5661: 3,53 x 47,22 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 1

8P-0058: 0,8 mm tyk transmissions dæksel pakning

Antal: 1

9M-9647: 5,33 x 40,64 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 3

9W-6991: Pakningsring til måler med en diameter på 160 mm

Antal: 2

Viser 1 til 31 af 31

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet