Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ φλάντζας συστήματος μετάδοσης κίνησης346-7541: Κιτ φλάντζας γενικής επισκευής σασμάν
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ φλάντζας συστήματος μετάδοσης κίνησης
346-7541: Κιτ φλάντζας γενικής επισκευής σασμάν
346-7541: Κιτ φλάντζας γενικής επισκευής σασμάν

Κιτ φλάντζας γενικής επισκευής σασμάν

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
346-7541: Κιτ φλάντζας γενικής επισκευής σασμάν
346-7541: Κιτ φλάντζας γενικής επισκευής σασμάν

Κιτ φλάντζας γενικής επισκευής σασμάν

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

186-3161: Φλάντζα καλύμματος ελέγχου σασμάν πάχους 0,8mm
186-3161: Φλάντζα καλύμματος ελέγχου σασμάν πάχους 0,8mmΠοσότητα: 1
6L-9284: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,69 mm
6L-9284: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,69 mmΠοσότητα: 1
3P-2793: Εξωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 409,68 mm
3P-2793: Εξωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 409,68 mmΠοσότητα: 4
203-3940: Τσιμουχάκι O-Ring 78A HNBR εσωτερικής διαμέτρου 2,62 X 13,94 mm
203-3940: Τσιμουχάκι O-Ring 78A HNBR εσωτερικής διαμέτρου 2,62 X 13,94 mmΠοσότητα: 2
216-0273: Τσιμούχα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου 101,60 mm
216-0273: Τσιμούχα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου 101,60 mmΠοσότητα: 1
5P-9658: 34,65 mm Εσωτερική διάμετρος O-Ring Seal
5P-9658: 34,65 mm Εσωτερική διάμετρος O-Ring SealΠοσότητα: 1
6V-3250: Τσιμούχα δακτυλίου O 11,89 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-3250: Τσιμούχα δακτυλίου O 11,89 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 4
8M-4432: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
8M-4432: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 6
1P-9261: Εσωτερικός στεγανοποιητικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 173,55 mm
1P-9261: Εσωτερικός στεγανοποιητικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 173,55 mmΠοσότητα: 1
3P-2792: Εξωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 261,06 mm
3P-2792: Εξωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 261,06 mmΠοσότητα: 1
8M-5266: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O RING
8M-5266: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O RINGΠοσότητα: 1
7G-4817: 368,86 mm εσωτερική διάμετρος Εσωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησης
7G-4817: 368,86 mm εσωτερική διάμετρος Εσωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησηςΠοσότητα: 1
241-0635: Παρέμβυσμα τύπου χείλους
241-0635: Παρέμβυσμα τύπου χείλουςΠοσότητα: 1
6J-2419: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 36,17 mm
6J-2419: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 36,17 mmΠοσότητα: 1
3P-2794: Εσωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 354,46 mm
3P-2794: Εσωτερικός δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 354,46 mmΠοσότητα: 3
104-6730: Φλάντζα βαλβίδας ελέγχου σασμάν πάχους 0,8mm
104-6730: Φλάντζα βαλβίδας ελέγχου σασμάν πάχους 0,8mmΠοσότητα: 1
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)Ποσότητα: 10
6V-8639: Χαλύβδινος ίσιος προσαρμογέας εξαγωνικής πλάκας 22,23 mm
6V-8639: Χαλύβδινος ίσιος προσαρμογέας εξαγωνικής πλάκας 22,23 mmΠοσότητα: 1
7M-8485: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mm
7M-8485: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mmΠοσότητα: 1
8M-4390: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
8M-4390: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 2
8P-0058: Φλάντζα καλύμματος σασμάν πάχους 0,8 mm
8P-0058: Φλάντζα καλύμματος σασμάν πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
9M-9647: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
9M-9647: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 3
9W-6991: Στεγανοποιητικός δακτύλιος διαμέτρου μετρητή 160 mm
9W-6991: Στεγανοποιητικός δακτύλιος διαμέτρου μετρητή 160 mmΠοσότητα: 2
5P-9519: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 843 mm
5P-9519: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 843 mmΠοσότητα: 1
8M-5661: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
8M-5661: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 1
6L-9965: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,14 mm
6L-9965: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,14 mmΠοσότητα: 1
5P-7815: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,46 mm
5P-7815: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,46 mmΠοσότητα: 3
3T-6963: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
3T-6963: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιοςΠοσότητα: 1
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 4
6V-0484: Προσαρμογέας βραχίονα 90 μοιρών 9/16-18
6V-0484: Προσαρμογέας βραχίονα 90 μοιρών 9/16-18Ποσότητα: 1
6V-0852: Κάλυμμα σκόνης υδραυλικού λαδιού
6V-0852: Κάλυμμα σκόνης υδραυλικού λαδιούΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 31 από 31
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 346-7541

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 346-7541

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D9T

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό