HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett346-7541: Pakningssett for girkasseoverhaling
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett346-7541: Pakningssett for girkasseoverhaling
346-7541: Pakningssett for girkasseoverhaling

Pakningssett for girkasseoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder
346-7541: Pakningssett for girkasseoverhaling
346-7541: Pakningssett for girkasseoverhaling

Pakningssett for girkasseoverhaling

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekselet
186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekseletAntall: 1
3P-2793: 409,68 mm innvendig diameter utvendig tetningsring
3P-2793: 409,68 mm innvendig diameter utvendig tetningsringAntall: 4
5P-9658: 34,65 mm innvendig diameter O-Ring tetning
5P-9658: 34,65 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
6L-9284: 59,69 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
6L-9284: 59,69 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetning
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetningAntall: 2
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 4
8M-4432: O-RINGTETNING
8M-4432: O-RINGTETNINGAntall: 6
241-0635: 127,1 mm OD leppetetning
241-0635: 127,1 mm OD leppetetningAntall: 1
104-6730: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsreguleringsventil
104-6730: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsreguleringsventilAntall: 1
3P-2792: 261,06 mm innvendig diameter utvendig tetningsring
3P-2792: 261,06 mm innvendig diameter utvendig tetningsringAntall: 1
1P-9261: 173,55 mm innvendig tetningsring med ytre diameter
1P-9261: 173,55 mm innvendig tetningsring med ytre diameterAntall: 1
3P-2794: 354,46 mm innvendig diameter innvendig tetningsring
3P-2794: 354,46 mm innvendig diameter innvendig tetningsringAntall: 3
7G-4817: 368,86 mm innvendig diameter Innvendig tetningsring
7G-4817: 368,86 mm innvendig diameter Innvendig tetningsringAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 10
6V-8639: 22,23 mm sekskantet stålplate straight Adapter
6V-8639: 22,23 mm sekskantet stålplate straight AdapterAntall: 1
6J-2419: 36,17 mm tetningsring med innvendig diameter
6J-2419: 36,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
667-1516: 127,33 mm ytterdiameter tetning av leppetype
667-1516: 127,33 mm ytterdiameter tetning av leppetypeAntall: 1
8P-0058: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsdeksel
8P-0058: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsdekselAntall: 1
8M-5266: O-RINGSTETNING
8M-5266: O-RINGSTETNINGAntall: 1
8M-4390: O-RINGTETNING
8M-4390: O-RINGTETNINGAntall: 2
6L-9965: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetning
6L-9965: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetningAntall: 1
5P-9519: 843 mm innvendig diameter tetning-O-ring
5P-9519: 843 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
3T-6963: Metalltetningsring
3T-6963: MetalltetningsringAntall: 1
8M-5661: O-RINGTETNING
8M-5661: O-RINGTETNINGAntall: 1
9M-9647: O-RINGTETNING
9M-9647: O-RINGTETNINGAntall: 3
9W-6991: 160 mm diameter på måleren tetningsring
9W-6991: 160 mm diameter på måleren tetningsringAntall: 2
5P-7815: 37,46 mm innvendig diameter O-ringtetning
5P-7815: 37,46 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 3
6V-0852: Hydraulikkolje støvhette
6V-0852: Hydraulikkolje støvhetteAntall: 1
6V-0484: 9/16-18 90 graders albueadapter
6V-0484: 9/16-18 90 graders albueadapterAntall: 1
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetning
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetningAntall: 4
Viser 1 til 31 av 31
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 346-7541

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 346-7541

BULLDOSER

D9T

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet