HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer367-6945: SKRUE, PAN CR
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
367-6945: SKRUE, PAN CR
367-6945: SKRUE, PAN CR

Mærke: Cat

fallback-image
367-6945: SKRUE, PAN CR

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 367-6945
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 367-6945

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Rustfrit stål,Kulstål
Bolt Length (in): 2.5
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 2,54
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,1
Bolt Length (mm): 63,5
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 367-6945

LASTVOGN

CT680 CT681 CT660

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert