Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Вибір обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти367-6945: ГВИНТОВИЙ КЛЮЧ CR
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти
367-6945: ГВИНТОВИЙ КЛЮЧ CR
367-6945: ГВИНТОВИЙ КЛЮЧ CR

Марка: Cat

fallback-image
367-6945: ГВИНТОВИЙ КЛЮЧ CR

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 367-6945
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 367-6945

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Вуглецева сталь,нержавіюча сталь
Bolt Length (in): 2.5
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 2,54
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,1
Bolt Length (mm): 63,5
Hand of Thread: RH
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 367-6945

САМОСКИД ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ДОРОГАХ

CT680 CT681 CT660

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено