Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты367-6945: ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты367-6945: ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
367-6945: ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

fallback-image
367-6945: ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 367-6945

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь,нержавеющая сталь
Bolt Length (in): 2.5
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 2,54
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,1
Bolt Length (mm): 63,5
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 367-6945

ШОССЕЙНЫЙ САМОСВАЛ

CT680 CT681 CT660

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен