Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು367-6945: ಸ್ಕ್ರೂ-ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಆರ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು367-6945: ಸ್ಕ್ರೂ-ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಆರ್
367-6945: ಸ್ಕ್ರೂ-ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಆರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

fallback-image
367-6945: ಸ್ಕ್ರೂ-ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಆರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 367-6945 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
Bolt Length (in): 2.5
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 2.54
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.1
Bolt Length (mm): 63.5
Hand of Thread: RH
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 367-6945 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಆನ್ ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

CT680 CT681 CT660

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ