HjemUndervognRullende komponenterLarvebåndsrullegrupper422-1051: Dflg Roller Gruppe
Hjem
UndervognRullende komponenterLarvebåndsrullegrupper
422-1051: Dflg Roller Gruppe
422-1051: Dflg Roller Gruppe

Larvebåndsrulle i standardkvalitet

Mærke: Cat

Produktbilleder
422-1051: Dflg Roller Gruppe
422-1051: Dflg Roller Gruppe
422-1051: Dflg Roller Gruppe
422-1051: Dflg Roller Gruppe
422-1051: Dflg Roller Gruppe

Larvebåndsrulle i standardkvalitet

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 422-1051

Måleenheder

USMetrisk
Bredde (mm): 205
Bredde (tommer): 8,07
Slidbanediameter (mm): 222
Slidbanediameter (tommer): 8,74
Flangediameter (mm): 255
Flangediameter (tommer): 10,02
Flangetype: Dobbelt flange
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 206,56
Mounting Width (mm): 294,39
Shaft Length (mm): 410,37
Inside Spread (mm): 101,84
Shaft OD (in): 2,468
Inside Spread (in): 4,009
Mounting Width (in): 11,59
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 8,132
Outer Flange Diameter (mm): 254,01
Shaft OD (mm): 62,69
Shaft Length (in): 16,156
UC System: GD
Outer Flange Diameter (in): 10
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 422-1051

LARVEBÅNDSDOZER

D7R II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert