Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटट्रैक रोलर ग्रुप422-1051: Dflg रोलर ग्रुप
होम
अंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटट्रैक रोलर ग्रुप
422-1051: Dflg रोलर ग्रुप
422-1051: Dflg रोलर ग्रुप

जनरल ड्यूटी ट्रैक रोलर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
422-1051: Dflg रोलर ग्रुप
422-1051: Dflg रोलर ग्रुप
422-1051: Dflg रोलर ग्रुप
422-1051: Dflg रोलर ग्रुप
422-1051: Dflg रोलर ग्रुप

जनरल ड्यूटी ट्रैक रोलर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 422-1051 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 205
चौड़ाई (in): 8.07
ट्रेड व्यास (mm): 222
ट्रेड व्यास (in): 8.74
फ़्लैंज व्यास (mm): 255
फ़्लैंज व्यास (in): 10.02
फ़्लैंज का प्रकार: डबल फ़्लैंज
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 206.56
Mounting Width (mm): 294.39
Shaft Length (mm): 410.37
Inside Spread (mm): 101.84
Shaft OD (in): 2.468
Inside Spread (in): 4.009
Mounting Width (in): 11.59
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 8.132
Outer Flange Diameter (mm): 254.01
Shaft OD (mm): 62.69
Shaft Length (in): 16.156
UC System: GD
Outer Flange Diameter (in): 10
अधिक देखें
पार्ट नंबर 422-1051 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D7R II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें