หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ
422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ

โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบสําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ
422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ
422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ
422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ
422-1051: กลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ

โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบสําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 422-1051

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (มม.): 222.0
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกยาง (นิ้ว): 8.74
ความกว้าง (นิ้ว): 8.07
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.): 255.0
ประเภทหน้าแปลน: หน้าแปลนคู่
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว): 10.02
ความกว้าง (มม.): 205.0
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 206.56
Mounting Width (mm): 294.39
Shaft Length (mm): 410.37
Inside Spread (mm): 101.84
Shaft OD (in): 2.468
Inside Spread (in): 4.009
Mounting Width (in): 11.59
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 8.132
Outer Flange Diameter (mm): 254.01
Shaft OD (mm): 62.69
Shaft Length (in): 16.156
UC System: GD
Outer Flange Diameter (in): 10
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 422-1051

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน